I moduli XM® 220 Bulletin 1440 operano in modalità a doppio canale, a canale ridondante singolo o a rotazione inversa per controllare come i sensori calcolano la velocità, l'accelerazione e le misurazioni di picco.
I moduli 1440 XM® 220 a doppia velocità accettano ingressi da dinamo tachimetriche standard. Questi moduli funzionano in modalità doppio canale, canale ridondante singolo o rotazione inversa per controllare il modo in cui i sensori calcolano la velocità, l'accelerazione e le misurazioni di picco. Possono funzionare in modo autonomo o su reti DeviceNet™ per fornire dati in tempo reale e informazioni sullo stato ad altri moduli XM, controllori programmabili, sistemi di controllo distribuiti e sistemi di monitoraggio delle condizioni.
Include due ingressi per dinamo tachimetrica; ciascuno misura ± 25 V (50 V max. picco a picco)
Include due uscite isolate 4–20 mA
Consente la comunicazione tramite rete DeviceNet™
Offre un relè singolo integrato
Include quattro relè virtuali o quattro relè aggiuntivi (quando collegato a un modulo relè di espansione XM® 441)
Include un'uscita digitale da utilizzare con un modulo relè EODS XM-442
Con il software FactoryTalk® View, puoi ottenere una narrazione chiara e coerente dall’HMI a livello di macchina standalone fino alle soluzioni di visualizzazione distribuite che coprono l’intera azienda.
Utilizza le maschere e i modelli preprogrammati nel software FactoryTalk View performance and visibility per interfacciare i moduli XM® integrati con i controllori Logix5000™.
Il software FactoryTalk® View Machine Edition è ideale per macchine e piccoli processi.
Il software FactoryTalk View Site Edition è ideale per soluzioni aziendali.
Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello dirigenziale, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza