I moduli 1440 XM® 124 di misurazione dinamica standard monitorano la vibrazione di albero, involucro o piedistallo nei macchinari rotanti.
Include due canali che collegano sensori di vibrazione comuni (ad esempio, sonde a correnti parassite e accelerometri) e qualsiasi sensore che emette un segnale di tensione in uscita
Include un canale per la dinamo tachimetrica che accetta l'ingresso dalla maggior parte dei sensori di misurazione della velocità e può misurare velocità 1–1.2M giri/min con frequenze di impulsi 1–50000 eventi per giro
Offre l'elaborazione del segnale che fornisce misurazioni sincrone o asincrone
Offre l'elaborazione del segnale che fornisce due livelli di integrazione e l'elaborazione FFT con un massimo di 30 parametri misurati
Include due uscite isolate 4–20 mA
Include un relè integrato
Include quattro relè virtuali o quattro relè aggiuntivi (quando collegato a un modulo relè di espansione XM® 441)
Con il software FactoryTalk® View, puoi ottenere una narrazione chiara e coerente dall’HMI a livello di macchina standalone fino alle soluzioni di visualizzazione distribuite che coprono l’intera azienda.
Utilizza le maschere e i modelli preprogrammati nel software FactoryTalk View performance and visibility per interfacciare i moduli XM® integrati con i controllori Logix5000™.
Il software FactoryTalk® View Machine Edition è ideale per macchine e piccoli processi.
Il software FactoryTalk View Site Edition è ideale per soluzioni aziendali.
Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello dirigenziale, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza