I nostri acquisitori dati portatili Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una varietà di funzioni di analisi. Possono supportare le attività di manutenzione predittiva e fornire una diagnostica fondamentale delle vibrazioni delle macchine.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Offre una classificazione MIL-STD-810 e una tenuta IP65 (antipolvere e impermeabile)
- Funziona in intervalli di temperatura da −10–50 °C (14–122 °F)
- Include un LCD a colori visibile alla luce del sole
- Fornisce 128 MB di memoria interna
- Supporta schede Secure Digital (SD) fino a 16 GB
- Funziona con il software di analisi per la manutenzione predittiva Emonitor®
- Include data collector, batteria, alimentatore globale, splitter cavo di comunicazione, cinghia, set di cappucci parapolvere, custodia per il trasporto, manicotto di gomma e CD del sistema operativo
Software
Applicazioni
I Data Collector Dynamix™ 2500 sono ideali per l’andamento e la diagnostica delle vibrazioni delle macchine su ventilatori, pompe, motori, compressori, nastri trasportatori, miscelatori, centrifughe, mulini a martelli e riduttori. Questi acquisitori sono inoltre ideali per l’analisi sul campo di:
- Sbilanciamento delle macchine
- Problemi di risonanza, inclusi fondazioni inadeguate, velocità di funzionamento delle macchine impostate troppo vicino alle frequenze strutturali e frequenze indotte da tubazioni e/o processi
- Movimento della macchina durante l’avvio o l’arresto per inerzia
- Registrazioni temporali delle vibrazioni di una macchina per l’analisi remota
- Treno di macchine multicanale (utilizzando la modalità off-route, può raccogliere e confrontare fino a 4 canali di dati sulle vibrazioni)
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Specifiche tecniche | Pubblicazione |
|---|---|
| Specifiche dei terminali portatili per l’acquisizione dati | 1441-TD001_-EN-P |
| User Manuals | Pubblicazione |
|---|---|
| Manuale utente Dynamix 2500 Data Collector | 1441-UM001_-EN-P |
| Manuale utente del modulo di estensione per il bilanciamento | 1441-UM004_-EN-P |
| Manuale d’uso del modulo di estensione del Bump Test | 1441-UM002_-EN-P |
| Manuale d'uso del modulo di estensione della risposta in frequenza | 1441-UM003_-EN-P |
| Manuale d'uso del modulo di estensione Run Up Coast Down | 1441-UM006_-EN-P |
| Manuale d'uso del modulo di estensione per Time Recorder | 1441-UM005_-EN-P |
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto del sistema di acquisizione dati portatile Dynamix 2500 | 1441-PP001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Marchio CE
- Certificato CSA
- C-Tick
- cULus Listed
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.