Loading

Serie 1442
Allen-Bradley

I nostri sistemi di sonde a correnti parassite Bulletin 1442 includono un campo lineare di 0.25–29 mm (9.8–1142 mil). Questi sistemi sono adatti per la misurazione delle vibrazioni dell’albero, del riferimento di fase/velocità e della posizione del rotore/spinta su macchine industriali.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
(58)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • Un cavo blu a spirale con un'estremità collegata a una sonda metallica nell'angolo in basso a sinistra e l'altra estremità collegata a un modulo driver
Un cavo blu a spirale con un'estremità collegata a una sonda metallica nell'angolo in basso a sinistra e l'altra estremità collegata a un modulo driver
Chevron LeftChevron Left
Un cavo blu a spirale con un'estremità collegata a una sonda metallica nell'angolo in basso a sinistra e l'altra estremità collegata a un modulo driver
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sistemi di sonde a correnti parassite Bulletin 1442 includono un campo lineare di 0.25–29 mm (9.8–1142 mil). Questi sistemi sono adatti per la misurazione delle vibrazioni dell'albero, del riferimento di fase/velocità e della posizione del rotore/spinta su macchine industriali.


  • Adatto per misurazioni di vibrazione, velocità/accelerazione, rotore/posizione ed espansione differenziale
  • Offre  sonda di rilevamento senza contatto, cavo di prolunga e sistema driver
  • Completamente conforme a API-670
  • Offre diametri della punta del sensore da 5–50 mm (0.20–1.97″)
  • Include campi lineari dalla punta da 0.25–29 mm (9.8–1142 mil)
  • Offre risposta in frequenza da CC a 10 Hz (−3 dB)
  • Include codifica a colori per garantire sonde, cavi di prolunga e driver abbinati in modo appropriato

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EX

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio delle condizioni
  5. Chevron LeftChevron Left Serie 1442
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: