Loading

Foundation Fieldbus per il processo
Allen-Bradley

Lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in tutta la struttura.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
Main Image

Scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie

La nostra Bulletin 1788 scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie fornisce un metodo semplice, ridondante e tollerante ai guasti per il collegamento dei dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1) . L'unità fornisce protezione del segmento a quattro porte di linea di discesa dei dispositivi di campo monitorando continuamente le correnti di discesa e scollegando una linea di discesa difettosa per proteggere il resto del segmento quando viene rilevato un guasto. Il monitoraggio della dorsale nelle configurazioni ridondanti consente il reindirizzamento dei messaggi della dorsale in caso di guasti ai cavi.

Dettagli prodotto

Main Image

Scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie Bulletin 1788 fornisce un metodo tollerante ai guasti per il collegamento dei dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità comprende una porta di ingresso bus, una porta di uscita bus e sei porte di linea di discesa per dispositivi di campo. La corrente del bus di ciascuna porta di linea di discesa è continuamente monitorata. Se viene rilevato un guasto, la linea di discesa viene isolata fino a quando il guasto non viene corretto. Anche con uno dei segmenti in cortocircuito, tutti i dispositivi di campo rimanenti sul bus sono in grado di comunicare.

Dettagli prodotto

Main Image

Dispositivo di collegamento ridondante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1

Il nostro Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device fornisce una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.

Dettagli prodotto

Main Image

Dispositivo di collegamento ridondante da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1

Il nostro Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device offre una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.

Dettagli prodotto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left FOUNDATION Fieldbus per il processo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: