Loading

Mini sensori fotoelettrici VisiSight
Allen-Bradley

I sensori VisiSight™ serie 42JA, 42JB e 42JT offrono un corpo rettangolare di piccole dimensioni con raggio di luce visibile per facilitare l’allineamento e inserti filettati in metallo per un’installazione e una sostituzione più rapide.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(20)
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
  • Vista da dietro di un uomo con un casco giallo che tiene in mano un sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42JA VisiSight nero.
  • Tre sensori Allen-Bradley serie 42 neri rettangolari.
  • Vista statica di un sensore VisiSight 42JA nero con lente rossa, LED di segnalazione, manopole di regolazione nella parte superiore e connettore rapido integrato che fuoriesce dalla parte inferiore.
  • Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con lente trasparente rivolta a sinistra.
  • Sensore rettangolare Allen-Bradley nero con lente rossa rivolta verso destra.
  • 42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
  • 42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
  • Sensore fotoelettrico singolo, nero 42JR con LED verde
Vista da dietro di un uomo con un casco giallo che tiene in mano un sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42JA VisiSight nero.
Tre sensori Allen-Bradley serie 42 neri rettangolari.
Vista statica di un sensore VisiSight 42JA nero con lente rossa, LED di segnalazione, manopole di regolazione nella parte superiore e connettore rapido integrato che fuoriesce dalla parte inferiore.
Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con lente trasparente rivolta a sinistra.
Sensore rettangolare Allen-Bradley nero con lente rossa rivolta verso destra.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Sensore fotoelettrico singolo, nero 42JR con LED verde
Chevron LeftChevron Left
Vista da dietro di un uomo con un casco giallo che tiene in mano un sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42JA VisiSight nero.
Chevron LeftChevron Left
Tre sensori Allen-Bradley serie 42 neri rettangolari.
Vista statica di un sensore VisiSight 42JA nero con lente rossa, LED di segnalazione, manopole di regolazione nella parte superiore e connettore rapido integrato che fuoriesce dalla parte inferiore.
Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con lente trasparente rivolta a sinistra.
Sensore rettangolare Allen-Bradley nero con lente rossa rivolta verso destra.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Sensore fotoelettrico singolo, nero 42JR con LED verde
Logo Allen-Bradley

I sensori VisiSight™ Bulletin 42JA, 42JB e 42JT offrono un corpo rettangolare di piccole dimensioni con raggio di luce visibile per facilitare l'allineamento e inserti filettati in metallo per un'installazione e una sostituzione più rapide. Ogni modello offre uscite PNP o NPN e funzionamento con luce o funzionamento in scuro. 


Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight™ Bulletin 42JT

  • Incorpora il protocollo di comunicazione IO-Link integrato in alcuni sensori 42JT per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • I sensori abilitati IO-Link offrono funzioni e diagnostica avanzate, tra cui configurazione automatica dei dispositivi, profili multipli, andamento, tag descrittivi e parametri specifici del dispositivo
  • Raggio laser rosso Classe 1 "Eye Safe"
  • L'uscita "auto PNP/NPN" unica riduce i costi di magazzino e semplifica l'installazione e la manutenzione
  • Pulsante di autoapprendimento per la selezione della sensibilità e funzionamento con luce/funzionamento in scuro
  • Custodia con grado di protezione IP69K e ECOLAB
  • Sorgente luminosa LED rossa visibile per facilitare l'allineamento
  • Rilevamento di oggetti trasparenti
  • Rilevamento di colore e contrasto

Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight Bulletin 42JS

  • Manopola di regolazione della sensibilità lineare o modelli senza regolazione
  • Custodia con grado di protezione IP67
  • Sorgente luminosa LED rossa visibile per facilitare l'allineamento

Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight Bulletin 42JA

  • Presentano più tipi di connessione, campi di rilevamento regolabili (modelli selezionati) e tipi di uscita per la flessibilità di applicazione
  • Forniscono indicatori di stato LED visibili a 360°
  • Includono grado di protezione IP67 per condizioni industriali gravose
  • Offrono sorgente luminosa visibile su tutti i modelli per facilitare l'allineamento
  • Includono manopola di regolazione selezionabile per funzionamento con luce o funzionamento in scuro
  • Sono disponibili modelli aggiuntivi a barriera con sorgente luminosa a infrarossi per un'eccellente immunità alla diafonia
  • Forniscono ingresso per disabilitare la sorgente luminosa sull'emettitore a barriera
  • Includono una varietà di modalità di rilevamento per una vasta gamma di applicazioni
  • Ideali per la movimentazione, l'imballaggio e altri settori
Rockwell Automation rilascia nuovi sensori fotoelettrici a basso costo per applicazioni globali
NewsNews
Comunicato stampa
Rockwell Automation rilascia nuovi sensori fotoelettrici a basso costo per applicazioni globali
Leggi ora

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Diffuso 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Soppressione sfondo Regolabile – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fisso 125 mm, 200 mm, 400 mm
Sfondo Riflessione Regolabile – 350 mm - -
Retro-riflettente polarizzato 5 m 3 m 6 m
Oggetto trasparente 2.5 m - 2 m
Raggio trasmesso 10 m (rosso), 15 m (IR) 10 m (rosso), 10 m (IR) 13 m (rosso), 18 m (laser)
Sorgente luminosa LED rosso LED rosso LED rosso
Infrarosso (raggio trasmesso) Infrarosso (raggio trasmesso) Classe 1 laser
Modalità di uscita funzionamento con luce o funzionamento in scuro selezionabile funzionamento con luce e funzionamento in scuro complementari funzionamento con luce e funzionamento in scuro programmabili
Tipo di uscita NPN o PNP per codice Cat. NPN e PNP per codice Cat. Auto PNP o NPN
Tensione di funzionamento CC CC CC
Tempo di risposta 1 ms 1 ms 0.5 ms
Grado di protezione IP67 IP67 IP67 e IP69K
IO-Link integrato - - Integrato




Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori fotoelettrici VisiSight Bulletin 42JT con IO-Link 42JT-PP002_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento di presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: