Loading

Amplificatore in fibra ottica guida DIN
Allen-Bradley

I nostri amplificatori in fibra ottica per guida DIN rilevano oggetti di piccole dimensioni e sono ideali in spazi limitati o in applicazioni che richiedono il rilevamento ad alta velocità.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • 6 sensori rettangolari neri sottili adiacenti con indicatori verdi e rossi a filo, cavi su ogni estremità, montati su una guida DIN
6 sensori rettangolari neri sottili adiacenti con indicatori verdi e rossi a filo, cavi su ogni estremità, montati su una guida DIN
Chevron LeftChevron Left
6 sensori rettangolari neri sottili adiacenti con indicatori verdi e rossi a filo, cavi su ogni estremità, montati su una guida DIN
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro PHOTOSWITCH® amplificatore in fibra ottica per guida DIN Bulletin 46DFA è un modello a doppio display progettato per il rilevamento di oggetti di piccole dimensioni. Questi sensori sono ideali in spazi limitati o in applicazioni che richiedono il rilevamento ad alta velocità. Sono progettati per essere montati fianco a fianco lungo una guida DIN, lontano dall'applicazione effettiva. Questi sensori offrono una maggiore flessibilità di installazione e un'eccellente immunità ai disturbi.


  • Fornisce due display ad alta visibilità per un feedback che semplifica configurazione, funzionamento e manutenzione
  • Offre una modalità di visualizzazione ECO (economica) che riduce il consumo di potenza dell'amplificatore del 25%
  • Include intensità LED programmabile che aggiunge flessibilità per un rilevamento affidabile di oggetti chiari o trasparenti
  • Offre uscita a risposta rapida quando collegata tramite IO-Link e consente il monitoraggio continuo del sensore senza impatto sulle prestazioni
  • Offre velocità di risposta rapide di 50 μs, 500 μs, 4 ms e 32 ms
  • Include una funzione totalizzatore integrata che semplifica le applicazioni di conteggio
  • Offre protezione da diafonia per un funzionamento stabile di più sensori in prossimità ravvicinata
  • Fornisce uscite PNP e NPN selezionabili che utilizzano un pulsante per ridurre il magazzino
  • Offre protocollo di comunicazione IO-Link 1.1 integrato
  • Fornisce una custodia con grado di protezione IP40

Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto PHOTOSWITCH® amplificatore fibra ottica guida DIN 46DFA sensori fotoelettrici 46DFA-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • RCM
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Amplificatore a fibra ottica su guida DIN
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: