Loading

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica o discreta 873P
Allen-Bradley

I nostri sensori a ultrasuoni con uscita analogica o discreta Bulletin 873P sono compatibili con IO-Link e sono ideali per applicazioni che possono essere difficili per altre tecnologie di rilevamento, come la rilevazione di oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori a ultrasuoni con uscita analogica o discreta Bulletin 873P sono compatibili con IO-Link e sono ideali per applicazioni che possono essere difficili per altre tecnologie di rilevamento, come la rilevazione di oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti. Questi sensori offrono una gamma più ampia di tensioni di funzionamento e una configurazione semplificata tramite pulsante.


  • Incorpora la tecnologia IO-Link integrata in alcuni sensori per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • Laser visibile di Classe I
  • Pulsante di autoapprendimento o potenziometro
  • Corpo angolare compatto brevettato
  • Montaggio universale da 18 mm su base e su punta, e montaggio passante
  • Indicatori di stato visibili a 360°
  • Uscite PNP ed NPN
  • Protezione da cortocircuito e inversione di polarità
VIDEO
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Prodotti
Prodotti
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo IO-Link abilitato a un modulo master IO-Link.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei sensori a ultrasuoni 873P 873P-IN006_-EN-P
Installazione dei sensori di prossimità a ultrasuoni programmabili 873P 873P-IN002_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei sensori a ultrasuoni con interfaccia IO-Link 873P-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori ultrasonici Bulletin 873P 873P-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori a ultrasuoni 873P con uscita analogica o discreta
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: