Questi sensori a colori reali sono dotati di tecnologia di correzione della distanza che garantisce un rilevamento del colore uniforme a distanze fino a 65 mm.
I sensori True Color ColorSight™ Bulletin 46CLR sono dotati di una tecnologia di correzione della distanza in attesa di brevetto che garantisce un rilevamento del colore costante a distanze fino a 65 mm (2.6″). Tra le altre caratteristiche, la memorizzazione interna di fino a sette colori e nove livelli di tolleranza regolabili per una flessibilità di applicazione ottimale.
Include tre modelli per soddisfare le vostre esigenze:
Soppressione dell'abbagliamento
Dimensione ridotta del punto (per il rilevamento di oggetti piccoli)
Lunga portata
Fornisce una tecnologia di correzione della distanza integrata che garantisce un rilevamento del colore uniforme
Memorizza internamente fino a sette colori in modalità di corrispondenza dei colori e colori illimitati utilizzando IO-Link quando collegato ai controllori CompactLogix™
Consente l'accesso ai valori reali di colore RGB e intensità utilizzando IO-Link
Dispone di nove livelli di tolleranza regolabili che offrono ulteriore flessibilità nell'installazione
Include tre uscite discrete con auto PNP/NPN
Include custodie in zinco pressofuso con grado di protezione IP67 e IP69
Offre protocollo di comunicazione IO-Link 1.1 integrato
La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza