Loading

Sensori di temperatura a stato solido
Allen-Bradley

I nostri sensori di temperatura a stato solido Bulletin 837T sono in grado di misurare la temperatura in liquidi, gas e vapori da −50–250 °C (−58–482 °F).
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
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
  • sensori di temperatura a stato solido
sensori di temperatura a stato solido
Chevron LeftChevron Left
sensori di temperatura a stato solido
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori di temperatura a stato solido Bulletin 837T sono in grado di misurare la temperatura in liquidi, gas e vapori da −50…+250 °C (−58…+482 °F). Questi sensori offrono un corpo robusto e resistente alla corrosione e sono disponibili in modelli con e senza display con tecnologia IO-Link, uscite discrete e analogiche. Sono disponibili vari collegamenti di processo, tra cui opzioni sanitarie e lunghezze della sonda per flessibilità di applicazione.


Sensori di temperatura con display 837T

  • Include un intervallo di temperatura del fluido da −20…+80 °C (−4…+178 °F)
  • Utilizza protocollo di comunicazione IO-Link 1.1 integrato
  • Offre corpo ruotabile di 320° e testa di 330° per flessibilità di applicazione
  • Offre lunghezze della sonda da 25…350 mm (0.98…13.7″)
  • Disponibili modelli Dual PNP e PNP + Analogico (4…20 mA)

Sensori di temperatura senza display 837T

  • Include un intervallo di temperatura del fluido da −50…+250 °C (−58…+482 °F)
  • Offre lunghezze della sonda da 25…400 mm (0.98…15.75″)
  • Disponibili in due fattori di forma: standard e campo esteso
  • Offre uscite analogiche da 4…20 mA

La flessibilità delle lunghezze delle sonde e dei filetti di processo rende il modello 837T adatto a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:

  • Lavaggio chimico gravoso — Struttura in acciaio inossidabile 316L, marcature incise al laser e grado di protezione IP66 per alimenti, bevande e altre applicazioni che richiedono il lavaggio delle apparecchiature, come impianti di imbottigliamento/macchine di riempimento, serbatoi, pompe, filtri
  • Macchine utensili — Monitoraggio delle  temperature del refrigerante
  • Automazione di fabbrica — Macchine per stampaggio a iniezione
  • Automotive — Monitoraggio delle temperature del refrigerante per saldatura
  • Batch discreti — Monitoraggio delle temperature di processo
  • Costruttori di macchine OEM / grandi utilizzatori finali — I modelli con display possono essere programmati tramite pulsanti facili da usare sulla macchina e anche da remoto tramite il software Studio 5000 Logix Designer® per ridurre i tempi di fermo macchina.
  • Alimentare e bevande — Misurazione igienica della temperatura in serbatoi e tubi
  • Farmaceutica e cura della persona — Misurazione igienica della temperatura in sistemi CIP

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori di temperatura a stato solido Bulletin 837T 837T-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui sensori e interruttori di condizione 836E-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori di temperatura a stato solido
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: