Loading

Sensori generici ad alta potenza 30 mm
Allen-Bradley

Questi sensori offrono prestazioni elevate in una soluzione di montaggio robusta, facile da installare e flessibile.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • Sensore nero rettangolare con testa del sensore sulla parte anteriore e indicazione LED rossa e verde sulla parte superiore
Sensore nero rettangolare con testa del sensore sulla parte anteriore e indicazione LED rossa e verde sulla parte superiore
Chevron LeftChevron Left
Sensore nero rettangolare con testa del sensore sulla parte anteriore e indicazione LED rossa e verde sulla parte superiore
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori generici ad alta potenza RightSight™ M30 30 mm Bulletin 42AF offrono prestazioni di rilevamento elevate in un corpo robusto, facile da installare e con un sistema di montaggio flessibile. Questi sensori sono ideali per applicazioni che richiedono una manutenzione semplificata. I sensori RightSight™ M30 possono essere montati su una superficie con un montaggio a sporgenza da 30 mm oppure possono essere installati utilizzando l'opzione di montaggio con base filettata da 18 mm.


  • Incorpora la tecnologia IO-Link integrata in sensori selezionati per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • Fornisce un robusto corpo angolare con naso filettato da 30 mm e base filettata universale da 18 mm
  • Fornisce modalità di rilevamento a barriera (80 m), a riflessione polarizzata (10 m), con soppressione di sfondo e con rilevamento riflesso di sfondo
  • Include indicatori di stato altamente visibili a 360°
  • Offre modelli solo 10–30 V CC e universali 20–240 V CA/CC
  • Fornisce uscita a relè EM SPDT e PNP/NPN automatica doppia
  • Utilizza comunicazioni IO-Link integrate
  • Aggiornamento firmware e IODD integrato pronto all'uso
  • Include una custodia con grado di protezione IP67 e IP69K
  • In grado di resistere a un'ampia gamma di temperature da −40 a +70 °C (−40 a +158 °F)

Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
VIDEO
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo IO-Link abilitato a un modulo master IO-Link.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori fotoelettrici RightSight M30 Bulletin 42AF 42AF-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori generici ad alta potenza da 30 mm
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: