Loading

Sensori di pressione a stato solido
Allen-Bradley

I nostri sensori di pressione a stato solido Bulletin 836P misurano liquidi o gas da −14.5–10000 psi. Questi sensori sono disponibili in modelli con e senza display con tecnologia IO-Link, uscite discrete e analogiche.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(10)
(1)
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
  • sensori di pressione a stato solido
sensori di pressione a stato solido
Chevron LeftChevron Left
sensori di pressione a stato solido
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori di pressione a stato solido Bulletin 836P misurano liquidi o gas da −14.5…+10000 psi. Questi sensori sono disponibili in modelli con e senza display con tecnologia IO-Link, uscite discrete e analogiche. Sono disponibili vari collegamenti di processo, tra cui montaggio a filo e collegamenti sanitari per la flessibilità di applicazione.


  • Elemento di rilevamento in acciaio inossidabile 316L robusto e resistente alla corrosione
  • Fattore di forma compatto
  • Modelli con e senza display
  • Grado di protezione IP67

836P Sensori di pressione con display

  • Incorpora la tecnologia IO-Link integrata in alcuni sensori per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • Corpo ruotabile (320°) e testa (330°)
  • Display ruotabile di 180°
  • Opzioni sanitarie disponibili

836P Sensori di pressione senza display

  • Pressioni di esercizio da −14.7…10000 psi
  • Fattore di forma miniaturizzato e robusto
  • Uscita analogica da 4…20 mA

La flessibilità di configurazione degli switch e delle opzioni di montaggio rende questi sensori di pressione a stato solido adatti a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:

  • Lavaggio chimico aggressivo — grado di protezione in acciaio inossidabile 316L per applicazioni alimentari, di bevande e altre che richiedono il lavaggio delle apparecchiature
  • Macchine utensili — monitoraggio delle pressioni idrauliche e pneumatiche, nonché delle temperature del refrigerante
  • Automotive — monitoraggio della pressione dell'aria, delle pressioni e delle temperature del refrigerante per saldatura, unità di potenza idraulica
  • Batch discreti — monitoraggio delle temperature e delle pressioni di processo
  • Costruttori di macchine OEM / Grandi utilizzatori finali — i modelli con display possono essere programmati tramite pulsanti facili da usare sulla macchina e anche da remoto attraverso il software  Studio 5000 Logix Designer per ridurre i tempi di fermo macchina
  • Food and Beverage — misurazione e monitoraggio igienico della pressione per macchine di imballaggio e riempimento bottiglie
VIDEO
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori di pressione a stato solido Bulletin 836P 836P-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui sensori e interruttori di condizione 836E-BR001_-EN-P
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
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori di pressione a stato solido
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: