Loading

Sensori laser fotoelettrici per misurazione della distanza
Allen-Bradley

Questi sensori sono ideali per misurazioni di distanza precise e dispongono della funzionalità IO-Link per una diagnostica avanzata.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
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
  • Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con lente rossa e indicazione LED gialla e verde sulla parte superiore.
Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con lente rossa e indicazione LED gialla e verde sulla parte superiore.
Chevron LeftChevron Left
Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con lente rossa e indicazione LED gialla e verde sulla parte superiore.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori Bulletin 45DMS di misurazione della distanza sono ideali per la misurazione precisa della distanza dei target e dispongono della funzionalità IO-Link per una diagnostica avanzata e il collegamento alla Connected Enterprise®.


  • Include protocollo di comunicazione IO-Link integrato
  • Include Laser Eye Safe di Classe 1
  • Ideale per misurazioni di precisione della distanza
  • Offre campi di rilevamento:
    • 60–5000 mm (2.36–16.40″) su carta bianca al 90%
    • 50–3000 mm (1.97–9.84″) su nero al 6%
  • Fornisce accuratezza:
    • Linearità: 30 ± mm (1.18 ± ″)
    • Risoluzione: 1 ± mm (0.039 ± ″)
  • Include una modalità di rilevamento 3-in-1 facilmente intercambiabile in un'unica unità per misurazioni di distanza, soppressione di sfondo e riflessione di sfondo
  • Include custodie con grado di protezione IP67 e IP69k

Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Bulletin 45DMS 45DMS-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili    
  • cULus Listed
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici laser per la misurazione della distanza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: