Loading

Dispositivi di protezione elettronici modulari 1694
Allen-Bradley

I nostri interruttori automatici modulari Bulletin 1694 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching a 24 V CC da cortocircuiti o sovraccarichi. Le versioni abilitate IO-Link forniscono informazioni in tempo reale sullo stato del sistema di controllo.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(10)
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
  • Dispositivi di protezione elettronici modulari 1694
Dispositivi di protezione elettronici modulari 1694
Chevron LeftChevron Left
Dispositivi di protezione elettronici modulari 1694
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori automatici modulari Bulletin 1694 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori a commutazione a 24 V CC contro cortocircuiti o sovraccarichi. Le versioni abilitate IO-Link forniscono informazioni in tempo reale sullo stato del sistema di controllo. I moduli, larghi solo 12.5 mm, possono essere montati fianco a fianco senza ulteriori accessori. Sono dotati di morsetti push-in che consentono di risparmiare tempo. I moduli di protezione sono disponibili a canale singolo o doppio nello stesso alloggiamento compatto. La gamma comprende versioni con corrente nominale fissa da 1–10 A e una versione con corrente di regolazione.


Novità

Fornire livelli di corrente e tensione in tempo reale con la tecnologia IO-Link

Scegliendo le versioni abilitate IO-Link dei Bulletin 1694 Electronic Circuit Protectors e Power Modules, è possibile fornire al sistema di controllo livelli di corrente e tensione in tempo reale per qualsiasi canale di protezione. Ciò significa che è possibile ottenere informazioni tempestive su quando i valori stanno mostrando un andamento fuori dai normali intervalli e intervenire prima che un guasto fermi il processo. Le comunicazioni IO-Link consentono il ripristino remoto o la regolazione dell'intervallo dei moduli di protezione dei circuiti.


  • Offre circuiti certificati NEC Classe 2 [1–4 A]
  • Fornisce un indicatore a LED che diventa giallo e fornisce un avviso visivo quando il carico raggiunge il 90 % della corrente nominale del canale di protezione 
  • Offre morsetti push-in che aiutano a ridurre i tempi di cablaggio
  • Aiuta a proteggere sia il cablaggio che i carichi
  • Consente un facile montaggio affiancato–non sono necessari accessori
  • Si monta su guida DIN
Podcast
Episodio 2: protezione dei circuiti CC semplificata

Perché la protezione dei circuiti CC è importante e come si utilizza? A queste domande risponde il Product Manager Juerg Merki in ROK Talk on Industrial Components Episodio 2.

Strumenti
Calcolatore del declassamento della temperatura Bulletin 1694

Durante la fase di progettazione è importante considerare la temperatura ambiente. Questo calcolatore simula il declassamento della corrente (A) in funzione della temperatura. 

Scarica ora
Panoramica dei dispositivi di protezione dei circuiti elettronici Bulletin 1694
Video
Panoramica dei dispositivi di protezione dei circuiti elettronici Bulletin 1694

I nostri dispositivi di protezione sono un sistema modulare costituito da moduli di alimentazione, moduli di protezione e moduli di distribuzione elettrica. Questo video mostra come i componenti vengono montati su una guida DIN e collegati tra loro.

Guarda ora
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Prodotti
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra impresa connessa collegando il dispositivo IO-Link abilitato a un modulo master IO-Link.

Per saperne di più
Demo di protezione dei circuiti elettronici
Demo
Demo di protezione dei circuiti elettronici

Esplorate questa dimostrazione interattiva per confrontare le prestazioni dei moduli Bulletin 1694 di protezione del circuito elettronico con gli interruttori automatici magnetotermici in vari scenari di guasto su un circuito di controllo.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione della protezione del circuito di controllo e del carico 1492-SG122_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Protezione del circuito elettronico 1694 per installazione a 24 V CC 1694-IN002_-EN-E
Protezione del circuito elettronico 1694 per 24 V CC con installazione IO-Link 1694-IN001_-EN-E
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del modulo di protezione dei circuiti elettronici 1694 1694-PP001_-EN-P
1694 White Paper sui moduli di protezione dei circuiti elettronici 1694-WP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
China RoHS EChina RoHS E
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marchio CE
  • RoHS Cina
  • EMC Marocco
  • Certificato RCM
  • Marchio UKCA
  • Certificato EAC
  • Conforme RoHS
  • WEEE

Numeri di protocollo

  • cULus 508, N. di protocollo E56639
  • UL 2367, N. di protocollo E350272

Conformità agli standard

  • NEC Classe 2 (dispositivi selezionati)
  • UL 508 omologato
  • UL 2367 riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: