Loading

Sensori per la lettura dei segni di registro a colori
Allen-Bradley

Questi sensori emettono tre colori LED per distinguere la differenza di colore tra il segno di registrazione e lo sfondo.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • Sensore rettangolare nichelato e nero con montaggio inferiore filettato, rilevamento laterale e indicatori LED superiori
Sensore rettangolare nichelato e nero con montaggio inferiore filettato, rilevamento laterale e indicatori LED superiori
Chevron LeftChevron Left
Sensore rettangolare nichelato e nero con montaggio inferiore filettato, rilevamento laterale e indicatori LED superiori
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori Bulletin 45CRM Color Registration Mark hanno un tempo di risposta ad alta velocità ed emettono tre colori LED (rosso, verde e blu) per distinguere la differenza nella risposta cromatica tra la marca e lo sfondo.


  • Integra il protocollo di comunicazione IO-Link per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • I sensori abilitati IO-Link offrono funzioni e diagnostica avanzate, tra cui configurazione automatica dei dispositivi, profili multipli, andamento, tag descrittivi e parametri specifici del dispositivo
  • Fornisce un tempo di risposta rapido di 40 μs
  • Offre metodi di configurazione ad autoapprendimento dinamico, ad autoapprendimento statico o configurabili IO-Link
  • Fornisce cavi con connettore a sgancio rapido (QD) Micro CC (M12) a posizione regolabile
  • Include 2 × PNP/NPN (premere-tirare) uscite complementari
  • Offre dimensioni compatte (49 mm × 42 mm × 15 mm)

Applicazioni

Applicazioni tipiche per Bulletin  45CRM Color Registration Mark I sensori includono:

  • Alimentare e bevande
  • Movimentazione dei materiali
  • Imballaggio
  • Stampa

Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Sensori per la rilevazione dei contrassegni di registro colore Bulletin 45CRM con profilo prodotto IO-Link 45CRM-PP002_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori per la marcatura di registrazione a colori
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: