Loading

Sensori in fibra ottica sottili
Allen-Bradley

I nostri sensori in fibra ottica sottili si adattano praticamente ovunque e presentano un campo di rilevamento paragonabile a quello dei sensori in fibra ottica di dimensioni maggiori.
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
  • 2 sensori neri lunghi e sottili, rettangolari, uno con cavi integrati
2 sensori neri lunghi e sottili, rettangolari, uno con cavi integrati
Chevron LeftChevron Left
2 sensori neri lunghi e sottili, rettangolari, uno con cavi integrati
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori Allen-Bradley Bulletin 42FA Slim in fibra ottica si adattano praticamente ovunque grazie al design sottile e alle opzioni di montaggio flessibili. Hanno un tempo di risposta rapido di 500 ms e un ampio campo di rilevamento paragonabile a quello dei sensori in fibra ottica di dimensioni maggiori.


  • Tensione di funzionamento 12–24 V CC
  • Versioni PNP e NPN
  • Protezione da inversione di polarità, impulsi falsi e rumore transitorio
  • NEMA 13 e IP65
  • Tempo di risposta rapido di 500 ms

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificato CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori fibra ottica sottili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: