Loading

873C Interruttore di prossimità
Allen-Bradley

I nostri sensori a ultrasuoni di prossimità Bulletin 873C possono rilevare oggetti solidi e liquidi a una distanza massima di 1 m (3.3′).
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
  • Sensori di prossimità 873c
Sensori di prossimità 873c
Chevron LeftChevron Left
Sensori di prossimità 873c
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori a ultrasuoni di prossimità Bulletin 873C possono rilevare oggetti solidi e liquidi a una distanza massima di 1 m (3.3′). Sono disponibili due versioni di questo sensore: un'unità con soppressione di sfondo con uscita analogica in tensione o una modalità a tasteggio standard con uscita digitale.


  • Fornisce funzionamento a 3 fili
  • Include connessione a 3 conduttori
  • Offre 18–30 V CC
  • Offre uscita analogica o digitale (discreta)
  • Fornisce capacità di rilevamento di metalli, solidi non metallici e liquidi
  • Include protezione da cortocircuito, impulsi falsi, inversione di polarità, sovraccarico e rumore transitorio
  • Offre distanza di rilevamento regolabile (modello digitale/discreto)
  • Offre soppressione di sfondo regolabile (modello analogico)
  • Le applicazioni includono:
    • Movimentazione dei materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione degli alimenti
    • Trasporto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei sensori di prossimità a ultrasuoni Bulletin 873C 873C-IN001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale di interfaccia sensore di prossimità induttivo, a ultrasuoni e capacitivo/controllore programmabile 871-WD001_-EN-E
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 873C Proximity-Style
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: