Loading

Sensori stile interruttore di finecorsa in poliestere vetro 802PR
Allen-Bradley

I sensori stile interruttore di finecorsa in poliestere rinforzato con vetro Bulletin 802PR sono un'alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa, alloggiati in un corpo in poliestere autoestinguente rinforzato con vetro.
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
I nostri sensori in stile interruttore di finecorsa in poliestere con vetro Bulletin 802PR sono un'alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa, alloggiati in un corpo in poliestere autoestinguente rinforzato con vetro. I modelli speciali per aree pericolose soddisfano gli standard di protezione Divisione 2 nelle Classi I, II e III.


  • Modelli con rilevamento dall'alto e laterale
  • Testa di rilevamento laterale ruotabile a 90°
  • Versioni con cavo, tubo o a sgancio rapido
  • Protezione da cortocircuito (modelli CA/CC)
  • Protezione da sovraccarico (modelli CA/CC)
  • Protezione da disturbi transitori
  • Protezione da falsi impulsi
  • Disponibili modelli per aree pericolose, con uscita elevata e interfaccia PLC
  • Applicazioni:
    • Movimentazione di materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimenti
    • Trasporto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificato CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori stile interruttore di finecorsa in poliestere vetroso 802PR
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: