Loading

871C a sicurezza intrinseca
Allen-Bradley

I sensori tubolari a sicurezza intrinseca Bulletin 871C sono sensori in stile NAMUR: l'ingresso e l'uscita del sensore sono conformi alle specifiche NAMUR (DIN 19 234).
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(11)
(16)
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
  • Sensori a sicurezza intrinseca 871c
Sensori a sicurezza intrinseca 871c
Chevron LeftChevron Left
Sensori a sicurezza intrinseca 871c
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori tubolari a sicurezza intrinseca Bulletin 871C sono sensori di tipo NAMUR: l’ingresso e l’uscita del sensore sono conformi alle specifiche NAMUR (DIN 19 234). I nostri sensori di tipo NAMUR sono a sicurezza intrinseca se utilizzati con un isolatore a sicurezza intrinseca di tipo NAMUR approvato.


  • Funzionamento NAMUR a 2 fili
  • Dimensioni 8 mm, 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Lunghezza cilindro corta
  • Modelli schermati e non schermati
  • Applicazioni:
    • Applicazioni di imballaggio leggere
    • Attrezzature di saldatura per il settore automobilistico
    • Impianti di lavorazione alimentare

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Modelli NAMUR:

  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Approvato CENELEC (KEMA)
  • CSA
  • FM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 871C a sicurezza intrinseca
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: