Loading

Interruttori di livello a stato solido
Allen-Bradley

I nostri interruttori di livello a stato solido Bulletin 840E sono basati su microprocessore e progettati per resistere a condizioni industriali gravose e applicazioni di lavaggio, come il monitoraggio del livello del liquido in serbatoi, contenitori e condutture.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di livello a stato solido Bulletin 840E sono basati su microprocessore e progettati per resistere a condizioni industriali gravose e ad applicazioni di lavaggio, come il monitoraggio del livello del liquido in serbatoi, contenitori e condutture. Questi interruttori sono disponibili sia in versione CA che CC, non sono influenzati dalla schiuma e sono immuni a vibrazioni e depositi.


  • Robusto corpo in acciaio inossidabile 316L resistente alla corrosione con grado di protezione IP66/67 per custodie di tipo CC e IP65 per custodie di tipo CA
  • Versione CC PNP con connettore M12
  • Versione CA con  connettore a valvola NPT 1/2 ″ 
  • Elemento di rilevamento in acciaio inossidabile 316L
  • Controllo in loco tramite indicatore di stato ad alta visibilità
  • Interruttore di livello discreto NA/NC basato sulla tecnologia a forcella vibrante a ultrasuoni

Utilizzato principalmente per il rilevamento del livello del liquido in settori come l'automazione di fabbrica, l'industria petrolifera e del gas, chimica, alimentare e automobilistica. Alloggiato in una robusta custodia in acciaio inossidabile 316L resistente alla corrosione, questo interruttore di livello compatto ed economico è adatto alla maggior parte delle applicazioni di fluidi, tra cui:

  • Monitoraggio del livello del liquido
  • Serbatoi, contenitori e condutture
  • Sistemi di filtraggio
  • Serbatoi di refrigerante e lubrificante
  • Supporto al programma di protezione della pompa

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul Condition Sensing 836E-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificato CSA
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di livello a stato solido
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: