Loading

Interruttori Guardmaster 440 a prova di esplosione
Allen-Bradley

I nostri interruttori a prova di esplosione Guardmaster® sono dotati di blocchi di contatti stagni a prova di fiamma, che li rendono adatti all'uso in ambienti pericolosi europei di Zona 1 e Zona 2.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
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
  • Interruttori Guardmaster 440 a prova di esplosione
Interruttori Guardmaster 440 a prova di esplosione
Chevron LeftChevron Left
Interruttori Guardmaster 440 a prova di esplosione
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori a prova di esplosione Guardmaster® sono dotati di blocchi di contatti stagni a prova di fiamma, che li rendono adatti all'uso in ambienti pericolosi europei di Zona 1 e Zona 2. Mantengono le caratteristiche di sicurezza e i principi di funzionamento degli interruttori Guardmaster convenzionali. Tutti gli interruttori Guardmaster Ex sono conformi agli standard rigorosi richiesti dalle norme armonizzate europee.


  • Per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive
  • Azione in modalità positiva, blocco di contatti a prova di esplosione
  • Adatto per l'uso in ambienti europei Zona 1 e 2
  • Conforme a EN 60079 e IEC 60079

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione degli interruttori Guardmaster a prova di esplosione 440T-IN003_-EN-P
Installazione degli interruttori di interblocco Guardmaster azionati da attuatore a linguetta TRO5GD-IN001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Interruttori di sicurezza serie 1494G per aree pericolose 1494G-PP004_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
  • II2G EExd IIC T6 o T5 II2D T80 °C IP66 secondo ATEX
  • A prova di fiamma, per uso in industrie di superficie, adatto per gas gruppo IIC

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori Guardmaster 440 a prova di esplosione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: