Loading

Sensori in fibra ottica ad alta velocità
Allen-Bradley

I nostri sensori in fibra ottica ad alta velocità sono una soluzione  generica, montabile su guida DIN, ideale per applicazioni ad alta velocità o semplici.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
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
  • 4 sensori rettangolari con cavi alle estremità opposte, montati su una guida DIN
4 sensori rettangolari con cavi alle estremità opposte, montati su una guida DIN
Chevron LeftChevron Left
4 sensori rettangolari con cavi alle estremità opposte, montati su una guida DIN
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori in fibra ottica ad alta velocità Bulletin 45FSL sono una soluzione  generica, montabile su guida DIN, ideale per applicazioni in cui la semplicità è fondamentale. La funzione esclusiva Power Bus riduce i costi di cablaggio e installazione. Questo modello offre anche un tempo di risposta rapido per applicazioni ad alta velocità e un'indicazione luminosa semplice per lo stato di uscita e la stabilità.


  • Protezione da interferenze per un massimo di  otto sensori accoppiati
  • La funzione Power Bus aiuta a ridurre i costi di cablaggio e installazione
  • Tempo di risposta di 30 µs per applicazioni ad alta velocità
  • Compatibile con fibre di plastica fino a 2.2 mm (0.09″) di diametro
  • Doppi indicatori di stato ad alta intensità per indicazione di uscita e stabilità
  • Staffa di montaggio e adattatore per cavo in fibra ottica inclusi
  • Applicazioni:
    • Movimentazione materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimenti
    • Trasporto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili 
  • Certificazione CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori in fibra ottica ad alta velocità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: