Loading

Interruttori pneumatici Rotacam 440H per aree pericolose
Allen-Bradley

I nostri interruttori pneumatici Rotacam™ per aree pericolose forniscono un isolamento ad azione positiva dell’alimentazione di aria compressa di una macchina.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
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
  • Interruttori pneumatici Rotacam 440h per aree pericolose
Interruttori pneumatici Rotacam 440h per aree pericolose
Chevron LeftChevron Left
Interruttori pneumatici Rotacam 440h per aree pericolose
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori pneumatici Rotacam™ per aree pericolose forniscono un isolamento ad azione positiva dell'alimentazione di aria compressa di una macchina. Gli interruttori pneumatici Lifeline™ 4 per aree pericolose sono interruttori di sicurezza pneumatici azionati da fune che garantiscono la protezione di macchinari pneumatici esposti e apparecchiature di trasporto. Questi interruttori sono immuni alle vibrazioni della macchina.


Interruttori pneumatici Rotacam™ 440 per aree pericolose

  • Possono essere utilizzati come perno di cerniera con porte di protezione leggere e di peso medio su macchine pneumatiche
  • Isola la potenza pneumatica entro 5° di movimento della protezione

Interruttori pneumatici Lifeline™ 440 4 per aree pericolose

  • Comuta la potenza pneumatica con una portata fino a 75 m (246.1′) 
  • Pulsante di arresto di emergenza montato sul coperchio, progettato secondo EN418
  • Lockout dell'interruttore con indicazione di fune tirata e fune allentata

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione degli interruttori Rotacam per aree pericolose ROTACM-IN001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Interruttori di sicurezza serie 1494G per aree pericolose 1494G-PP004_-EN-P
Certificazioni
Conformità agli standard

Rotacam pneumatico:

  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100

Lifeline 4 pneumatico:

  • IEC 60204-1
  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100
  • IEC 60204
  • ISO 13850

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori Rotacam 440H pneumatici per aree pericolose
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: