Loading

Sensori di prossimità capacitivi
Allen-Bradley

I nostri sensori di prossimità capacitivi sono in grado di rilevare metalli, materiali non metallici, solidi e liquidi, e di rilevare alcuni target attraverso altri materiali.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm e connettore micro CC a sgancio rapido

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 18 mm e connettore micro CC a sgancio rapido

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Sensore capacitivo rettangolare lungo 34 mm nero con cavo in PVC nero da 2 m

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm, cavo in PVC da 2 m

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm, connettore micro CC a sgancio rapido, versione IO-Link

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Collage di quattro sensori capacitivi neri (in senso orario alle 12:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 18 mm e connettore a sgancio rapido micro CC, alle 1:00 un sensore rettangolare lungo 34 mm con cavo in PVC nero da 2 m, alle 7:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 30 mm, cavo in PVC da 2 m e alle 11:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 30 mm e connettore a sgancio rapido micro CC)
Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm e connettore micro CC a sgancio rapido

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 18 mm e connettore micro CC a sgancio rapido

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Sensore capacitivo rettangolare lungo 34 mm nero con cavo in PVC nero da 2 m

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm, cavo in PVC da 2 m

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm, connettore micro CC a sgancio rapido, versione IO-Link

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Collage di quattro sensori capacitivi neri (in senso orario alle 12:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 18 mm e connettore a sgancio rapido micro CC, alle 1:00 un sensore rettangolare lungo 34 mm con cavo in PVC nero da 2 m, alle 7:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 30 mm, cavo in PVC da 2 m e alle 11:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 30 mm e connettore a sgancio rapido micro CC)
Chevron LeftChevron Left
Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm e connettore micro CC a sgancio rapido
Chevron LeftChevron Left
Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 18 mm e connettore micro CC a sgancio rapido
Sensore capacitivo rettangolare lungo 34 mm nero con cavo in PVC nero da 2 m
Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm, cavo in PVC da 2 m
Sensore capacitivo cilindrico nero con diametro del cilindro di 30 mm, connettore micro CC a sgancio rapido, versione IO-Link
Collage di quattro sensori capacitivi neri (in senso orario alle 12:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 18 mm e connettore a sgancio rapido micro CC, alle 1:00 un sensore rettangolare lungo 34 mm con cavo in PVC nero da 2 m, alle 7:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 30 mm, cavo in PVC da 2 m e alle 11:00 un sensore cilindrico con diametro cilindro di 30 mm e connettore a sgancio rapido micro CC)
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori di prossimità capacitivi Bulletin 875 hanno una distanza di rilevamento regolabile e sono ideali per applicazioni che possono essere difficili per altre tecnologie di rilevamento. I sensori capacitivi possono rilevare solidi e liquidi non metallici oltre ai target metallici standard. Possono persino rilevare la presenza di alcuni target attraverso determinati altri materiali, rendendoli una scelta ideale in quelle applicazioni in cui non è possibile utilizzare altre tecnologie.

Disponibili in modelli cilindrici o rettangolari miniaturizzati, questi sensori sono resistenti all'umidità e alla polvere e presentano una migliore immunità ai disturbi elettromagnetici (EMI), in particolare a quelli creati dai convertitori di frequenza. Alcuni modelli specifici sono abilitati IO-Link per contribuire a ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività.


 

875L CA

875L CC

875F 

IO-Link

No

Sì

No

Campo di rilevamento

Regolabile

  • M18 disponibile in 3–8 mm a filo o 3–12 mm non a filo
  • M30 disponibile in 2–16 mm a filo o 4–25 mm non a filo

Regolabile

  • M18 disponibile in 0–8 mm a filo o 0–12 mm non a filo
  • M30 disponibile in 0–16 mm a filo o 0–25 mm non a filo

Non regolabile

  • Pronto all'uso: spessore parete
    • Plastica 0.5–6 mm (parete in plastica non conduttiva)
    • Vetro 0.5–4 mm (parete in vetro non conduttivo) 

Grado di protezione corpo

IP67

IP69K

IP69K

Diametro cilindro (dimensione)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Lunghezza corpo 34 mm

Tensione di funzionamento

CA

CC

CC

Immunità ai disturbi elettromagnetici

Alta

Alta

Alta

Forma

Cilindrica

Cilindrica

Piatta/rettangolare

Rileva

Plastica, prodotti chimici, legno, ceramica e vetro, e imballaggio

La maggior parte dei target solidi o liquidi nelle applicazioni industriali

Liquidi a base d'acqua (conduttivi) attraverso una parete del contenitore non metallica, e si adatta automaticamente a vari spessori di pareti in plastica o vetro

Temperatura di funzionamento

−25–+80 °C (−13–+176 °F)

−30–+85 °C (−22–+185 °F)

−25–+80 °C (−13–+176 °F)

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Logo IO-Link
Prodotti
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra impresa connessa collegando i dispositivi abilitati IO-Link a un modulo master IO-Link.

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
VIDEO
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Sensori intelligenti
Sensori intelligenti
Brochure interattiva
Brochure interattiva
Sensori intelligenti
I nostri sensori intelligenti sono componenti integranti della Connected Enterprise®. Scoprite come possono aiutarvi a ottimizzare i vostri processi, la produzione e la manutenzione.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori di prossimità capacitivi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: