Loading

Sensori generici in metallo 12 mm
Allen-Bradley

Questi robusti sensori sono dotati di opzioni di teach che si regolano automaticamente per prestazioni ottimali in base alle caratteristiche dell'applicazione.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
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
  • sensore cilindrico filettato in acciaio inossidabile con cavo integrato
sensore cilindrico filettato in acciaio inossidabile con cavo integrato
Chevron LeftChevron Left
sensore cilindrico filettato in acciaio inossidabile con cavo integrato
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori generici cilindrici in metallo da 12 mm Bulletin 42CF sono alloggiati in un robusto corpo cilindrico. Questi sensori sono disponibili in tre modalità di rilevamento: barriera, tasteggio e riflessione polarizzata. Le versioni tasteggio da 100 mm e 300 mm dispongono di opzioni di autoapprendimento remoto e locale che regolano automaticamente il sensore per prestazioni ottimali in base alle caratteristiche dell'applicazione.


  • Tre modalità di rilevamento
  • Funzionamento a 10–30 V CC
  • Uscite NPN o PNP
  • Tempo di risposta fino a 1.25 ms
  • Accetta l'ingresso di autoapprendimento remoto tramite pulsante momentaneo o PLC

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori generici in metallo 12 mm
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: