Loading

871T industria alimentare
Allen-Bradley

I nostri sensori tubolari Bulletin 871T per l'industria alimentare sono in grado di resistere alle applicazioni di lavaggio ad alta pressione nell'industria alimentare.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(14)
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
  • Sensori per industria alimentare 871t
Sensori per industria alimentare 871t
Chevron LeftChevron Left
Sensori per industria alimentare 871t
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori tubolari Bulletin 871T per l'industria alimentare sono in grado di resistere alle applicazioni di lavaggio ad alta pressione nell'industria alimentare. Grazie alla struttura in acciaio inossidabile, questi sensori offrono anche un'elevata resistenza alla corrosione causata dalla pulizia e dall'esposizione ad agenti disinfettanti.


  • Unità CC a 3 fili e CA/CC a 2 fili con corpo in acciaio inossidabile e terminazione in plastica (rilevano target ferrosi e non ferrosi)
  • Unità CA/CC a 2 o 4 fili con corpo in acciaio inossidabile e terminazione (rilevano solo target ferrosi)
  • Le unità con terminazione in plastica offrono un campo di temperatura esteso fino a −40 °F (−40 °C)
  • Cavo o sgancio rapido
  • Protezione da cortocircuito (modelli CC)
  • Protezione da sovraccarico (modelli CC)
  • Protezione da disturbi transitori
  • Protezione da impulsi falsi
  • Protezione da inversione di polarità (modelli CC)
  • Applicazioni:
    • industria alimentare
    • industria delle bevande

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificato CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 871T industria alimentare
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: