Loading

Posizionamento idraulico 871D
Allen-Bradley

I sensori di posizione cilindro Bulletin 871D sono ideali per il rilevamento di finecorsa su cilindri idraulici e pneumatici.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(19)
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
  • Mini sensore di prossimità per posizione cilindro 871D con corpo in alluminio, sonda del sensore in acciaio inossidabile rivolta verso il basso e connettore rivolto verso sinistra.
  • Sensore di prossimità della posizione del cilindro 871D a basso profilo con corpo in alluminio, sonda del sensore in acciaio inossidabile rivolta verso il basso e connettore rivolto verso sinistra.
Mini sensore di prossimità per posizione cilindro 871D con corpo in alluminio, sonda del sensore in acciaio inossidabile rivolta verso il basso e connettore rivolto verso sinistra.
Sensore di prossimità della posizione del cilindro 871D a basso profilo con corpo in alluminio, sonda del sensore in acciaio inossidabile rivolta verso il basso e connettore rivolto verso sinistra.
Chevron LeftChevron Left
Mini sensore di prossimità per posizione cilindro 871D con corpo in alluminio, sonda del sensore in acciaio inossidabile rivolta verso il basso e connettore rivolto verso sinistra.
Chevron LeftChevron Left
Sensore di prossimità della posizione del cilindro 871D a basso profilo con corpo in alluminio, sonda del sensore in acciaio inossidabile rivolta verso il basso e connettore rivolto verso sinistra.
Logo Allen-Bradley

I sensori di posizione cilindro Bulletin 871D sono ideali per il rilevamento di fine corsa su cilindri idraulici e pneumatici. Ogni sensore robusto è certificato per alte pressioni, immune ai campi di saldatura e si monta nella configurazione standard di bullone del sensore di posizione cilindro  in-port .


  • Corpo in zinco robusto e sonda in alluminio
  • Resiste a pressioni fino a 3000 psi
  • Cinque lunghezze standard della sonda da 26–115.9 mm (1.025–4.560″)
  • Tutte le unità sono fornite con O-ring, due viti ¼″-20 × ¾″ e staffa di montaggio che consente la rotazione del sensore di 360°
  • Struttura schermata
  • Immuni ai campi di saldatura
  • Versioni a 4 fili CC e a 2 fili CA/CC con connettori mini o micro
  • Le unità CC sono dotate di uscite PNP/NPN
  • Protezione da cortocircuito, sovraccarico, rumore transitorio, impulsi falsi e inversione di polarità
  • Applicazioni:
    • Movimentazione dei materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimentare
    • Trasporto
    • Rilevamento di fine corsa di cilindri pneumatici e idraulici

Configurazione prodotto

871D - M
 
W
 
2
 
NP  
 
260   - D4
    Tensione Caratteristiche speciali Campo di rilevamento [mm (″)] Uscita   Lunghezza sonda  [mm (″)]   Tipo di connessione
Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione   Codice Descrizione
M CC W Immunità ai campi di saldatura 2 2  (0.08) NP N.A. NPN/PNP 260 26 (1.02)   D4 Micro QD CC 4 pin
L CA/CC     N N.A. 317 31.7 (1.25)   N3 Mini QD CA 3 pin
    524 52.4 (2.06)   R3 Micro QD CA 3 pin
730 73 (2.87)    
1159 115.9 (4.56)  

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 871D Posizionamento idraulico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: