Loading

871F Flat Pack lavabile
Allen-Bradley

I sensori Plastic Flat Pack Bulletin 871F sono ideali per applicazioni in cui sono necessari campi di rilevamento estremamente lunghi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • 871f flat pack lavabile
871f flat pack lavabile
Chevron LeftChevron Left
871f flat pack lavabile
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori Plastic Flat Pack Bulletin 871F sono ideali per applicazioni che richiedono distanze di rilevamento estremamente lunghe. Per applicazioni generiche, questi modelli sono disponibili con distanze di rilevamento di 50 mm (schermati) e 65 mm (non schermati) con opzioni di connessione mini, micro o a tubo. Per applicazioni di saldatura, questi modelli sono disponibili con distanze di rilevamento di 40 mm (schermati) e 50 mm (non schermati) con opzioni di connessione mini o micro.


  • Campi di rilevamento fino a 65 mm non schermati
  • Disponibili in versione complementare a 4 fili CC o 2 fili CA/CC
  • Modelli immuni ai campi di saldatura
  • Versioni con cavo, tubo o connettore a sgancio rapido
  • Protezione da cortocircuito, sovraccarico, rumore transitorio, impulsi falsi e inversione di polarità
  • Opzione di montaggio su guida DIN per modelli con cavo e QD
  • Applicazioni:
    • Movimentazione materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimenti
    • Trasporto
    • Applicazioni per lavaggio ad alta pressione

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 871F Flat Pack lavabile
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: