Loading

801 Allen-Bradley
per uso generico

Gli interruttori di finecorsa generici Bulletin 801 sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni. Gli interruttori di finecorsa ad azionamento a scatto hanno una forza di scatto elevata quando il meccanismo percorre la distanza richiesta.
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
  • 801 interruttori per uso generale
801 interruttori per uso generale
Chevron LeftChevron Left
801 interruttori per uso generale
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di finecorsa generici Bulletin 801 sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili molte configurazioni di contatti, così come meccanismi di azionamento a scatto e a funzionamento lento. Gli interruttori di finecorsa con azionamento a scatto presentano una forza di scatto elevata quando il meccanismo percorre la distanza richiesta.


  • Adatti a un'ampia gamma di applicazioni
  • 0–40 °C (32–104 °F)
  • Applicazioni tipiche:
    • Movimentazione dei materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimentare
    • Trasporto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 801 Uso generico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: