Loading

Sensori generici in plastica 18 mm
Allen-Bradley

Questi sensori sono ideali per applicazioni industriali da leggere a medie intensità.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
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
  • 2 sensori neri, cilindrici. Uno con cavo integrato nero
2 sensori neri, cilindrici. Uno con cavo integrato nero
Chevron LeftChevron Left
2 sensori neri, cilindrici. Uno con cavo integrato nero
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori generici cilindrici in plastica da 18 mm Bulletin 42CA sono ideali per applicazioni industriali leggere o di media intensità. Questi sensori lampeggiano con un indicatore se il livello del segnale è troppo vicino alla soglia di rilevamento. Ciò aiuta ad allineare il sensore e avverte del rilevamento di uno sfondo o del degrado delle caratteristiche dell'applicazione.


  • Funzionamento a 10…30 V CC
  • Uscite NPN o PNP
  • Uscite complementari con funzionamento in luce e in scuro
  • Funzionamento in luce o in scuro selezionabile sui modelli con soppressione di sfondo
  • Due indicatori di stato per alimentazione, uscita, funzionamento instabile e protezione da cortocircuito
  • Tempo di risposta di 1 ms sulla maggior parte dei modelli
  • Modelli ad alta velocità con campo esteso e tempo di risposta di 0.5 ms
  • Progettazione ASIC brevettata con regolazione lineare della sensibilità, indicazione di stabilità e ottima immunità ai disturbi
  • Lente piatta che riduce l'accumulo di polvere
  • Indicatore di stato rosso visibile sui modelli a riflessione polarizzata
  • Ingresso per disabilitare la sorgente luminosa sull'emettitore a barriera per test e scansione

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori generici in plastica 18 mm
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: