I nostri interruttori di finecorsa Bulletin 802R NEMA Type 13 per aree pericolose con contatto stagno sono dotati di un robusto contatto singolo, ermeticamente sigillato in un involucro di vetro che garantisce un'eccellente affidabilità del contatto anche in atmosfere contaminate. Questi interruttori sono UL Listed per l'uso in aree pericolose Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D, come definito dal National Electrical Code.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Elevata affidabilità di contatto in atmosfere contaminate
- Custodia NEMA Type 13
- Classe I, gruppi B, C e D o Classe II, gruppi E, F e G o Classe III
- Diversi tipi di azionamento
- Rotativo laterale
- Wobble stick
- Cat whisker
- Pulsante superiore regolabile
- Pulsante superiore o laterale
- Con o senza rulli
- Applicazioni tipiche:
- Raffinerie
- Distillerie
- Elevatori per cereali
- Mulini per farina
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure sul rilevamento della presenza | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Certificato CSA
- UL Listed
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.