Loading

871C Temperatura estesa
Allen-Bradley

I sensori tubolari per temperature estese Bulletin 871C sono ideali per gli ambienti industriali in cui le temperature possono raggiungere valori massimi di 212 °F (100 °C) o minimi di −40 °F (−40 °C).
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • Sensori di temperatura estesa 871c
Sensori di temperatura estesa 871c
Chevron LeftChevron Left
Sensori di temperatura estesa 871c
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori tubolari Extended Temperature Bulletin 871C sono ideali per ambienti industriali in cui le temperature possono raggiungere fino a 100 °C (212 °F) o scendere fino a −40 °C (−40 °F). Sono disponibili per il funzionamento con sorgente di corrente (PNP) con uscita normalmente aperta.


  • Campo di temperatura esteso: −40…+100 °C (−40…+212 °F)
  • Funzionamento a 3 fili
  • 10…30 V CC
  • Diametri di 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Cavo PUR a 3 conduttori o opzioni di sgancio rapido micro a 4 pin
  • Fonte di corrente (PNP), uscita normalmente aperta
  • Protezione da cortocircuito, impulsi falsi, inversione di polarità, sovraccarico e rumore transitorio
  • Applicazioni:
    • Applicazioni di imballaggio leggere
    • Attrezzature di saldatura per il settore automobilistico
    • Impianti di lavorazione alimenti

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Extended Temperature
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: