Loading

Sensori laser fotoelettrici di misura Teach-in
Allen-Bradley

Questi sensori sono ideali per applicazioni che richiedono controllo, posizionamento e misurazione affidabili.
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
  • Due sensori rettangolari neri Allen-Bradley con lenti rosse.
Due sensori rettangolari neri Allen-Bradley con lenti rosse.
Chevron LeftChevron Left
Due sensori rettangolari neri Allen-Bradley con lenti rosse.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori laser fotoelettrici di misurazione Teach-in Bulletin 45BPD sono ideali per applicazioni industriali che richiedono controllo, posizionamento e misurazione senza contatto affidabili. Utilizzano un laser Classe II con un punto di raggio rosso visibile che semplifica l'allineamento nelle applicazioni di rilevamento e misurazione di piccole parti.


  • Misurazione senza contatto
  • Laser rosso visibile di Classe II per un piccolo punto di raggio e l'allineamento
  • Il sensore autonomo non richiede dispositivi di controllo esterni
  • Connettore micro a sgancio rapido ruotabile di 270°
  • Il modello a campo fisso non prevede regolazione da parte dell'utente
  • I modelli con teach-in forniscono un'uscita PNP discreta e un'uscita analogica
  • L'uscita analogica è automaticamente scalata tra i punti di set insegnati
  • I modelli teach-in hanno uscita discreta configurabile (NA/NC), controllo disabilitazione laser, modalità di media e funzionalità di lock-out
  • Campo di rilevamento fino a 300 mm (circa 1′).
  • L'uscita 0–10 V CC è scalata linearmente sull'intervallo del sensore (45–85 mm [1.8–3.3″])

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori laser fotoelettrici di misura Teach-in
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: