Loading

Sensori MiniSight per uso generico
Allen-Bradley

Questi sensori presentano uno dei fattori di forma più diffusi nel settore e dispongono di molte funzioni aggiuntive in un alloggiamento più robusto.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(9)
(6)
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
  • Sensore nero rettangolare con cavo integrato su un'estremità e testa sensore sull'altra
Sensore nero rettangolare con cavo integrato su un'estremità e testa sensore sull'altra
Chevron LeftChevron Left
Sensore nero rettangolare con cavo integrato su un'estremità e testa sensore sull'altra
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori MiniSight™ Bulletin 42KL per uso generale sono  una corrispondenza esatta per uno dei fattori di forma più popolari del settore e offrono molte funzionalità aggiuntive. Dispongono di un alloggiamento più robusto che resiste a ripetuti lavaggi ad alta pressione, oltre a molteplici indicatori di stato per alimentazione, uscita e margine. Se si utilizza già questo stile di alloggiamento comune,  non  sarà necessario apportare modifiche per passare a Minisight.


  • Naso filettato da 18 mm o fori passanti con montaggio laterale o frontale
  • Disponibile in versioni CC e CA/CC a 2 fili
  • Struttura resistente con grado di protezione da lavaggio a 1200 psi
  • funzionamento con luce/D.O. selezionabile tramite interruttore
  • Indicatori visibili per alimentazione, uscita e margine 2.5×/protezione da cortocircuito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili 
  • Certificazione CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori MiniSight™ per uso generico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: