Loading

45MLA Misurazione
Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici Measuring Light Array Bulletin 45MLA rilevano o misurano i target in un'area bidimensionale, anche se le parti hanno forme, dimensioni o posizioni irregolari.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • Due sensori Allen-Bradley neri rettangolari con cavi integrati.
Due sensori Allen-Bradley neri rettangolari con cavi integrati.
Chevron LeftChevron Left
Due sensori Allen-Bradley neri rettangolari con cavi integrati.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici Bulletin 45MLA per griglie ottiche di misurazione rilevano o misurano i target in un'area bidimensionale, anche se le parti hanno forme, dimensioni o posizioni irregolari. Questi sensori possono rilevare e comunicare lo stato dei singoli raggi per misurare e determinare la posizione degli oggetti. Le griglie di emettitori e ricevitori sono collegate a un controllore separato. Tutti i collegamenti I/O, di comunicazione e di alimentazione sono cablati a un controllore esterno. Offriamo controllori con varie funzioni e/o interfacce di comunicazione: I/O, CAN, RS485, binario e analogico.


  • Altezze di rilevamento da 300–1200 mm (11.8–47.2″)
  • Campo di rilevamento fino a 4 m (13′)
  • Rileva gli oggetti indipendentemente dalla posizione nel campo di rilevamento
  • Rileva i target con spazi vuoti
  • Profilo della custodia sottile di 15 × 20 mm (0.6 × 0.8″)
  • Distanza tra i raggi di 10 mm (0.39″) o 25 mm (0.98″)
  • Opzione a cascata per applicazioni X-Y

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 45MLA Misurazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: