Loading

871D WorldClamp
Allen-Bradley

I sensori Bulletin 871D WorldClamp™ sono ideali per il rilevamento di finecorsa in applicazioni con pinze di serraggio e dispositivi di presa.
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
  • 871d worldclamp
871d worldclamp
Chevron LeftChevron Left
871d worldclamp
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori Bulletin 871D WorldClamp™ sono ideali per il rilevamento di finecorsa nelle applicazioni con pinze di serraggio e gripper. Ogni sensore è dotato di due bobine che rilevano se la pinza o il gripper è in posizione aperta o in posizione di chiusura. La combinazione di due sensori riduce il numero di componenti necessari per queste applicazioni.


  • Lunghezze dei conduttori: 100 mm (3.9″), 165 mm (6.5″) e 200 mm (7.9″)
  • Opzioni con bobina di rilevamento grande o piccola (chicklet)
  • Stili di micro connettore a sgancio rapido a 4 fili CC e 5 fili CA/CC
  • Visibilità superiore dell'indicatore di stato
  • Immunità al campo di saldatura
  • Struttura schermata
  • Protezione da cortocircuito, sovraccarico, rumore transitorio, impulsi falsi e inversione di polarità
  • Applicazioni includono:
    • Movimentazione materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimentare
    • Trasporto
    • Indicazione aperto/chiuso su morsetti di alimentazione e pinze di bloccaggio

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 871d worldclamp
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: