Loading

Sensori laser fotoelettrici a corto raggio
Allen-Bradley

Questi sensori di tasteggio di Classe II sono progettati per il rilevamento accurato di piccoli oggetti.
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
  • Due sensori Allen-Bradley quadrati neri con lenti rosse e teste sensore nere.
Due sensori Allen-Bradley quadrati neri con lenti rosse e teste sensore nere.
Chevron LeftChevron Left
Due sensori Allen-Bradley quadrati neri con lenti rosse e teste sensore nere.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori laser fotoelettrici a corto raggio Bulletin 45MLD sono sensori tasteggio di Classe II progettati per i settori dell’imballaggio, della movimentazione dei materiali e dei semiconduttori. Questi sensori offrono la soppressione di sfondo tramite triangolazione, stabilendo un punto focale fisso e sopprimendo tutto ciò che si trova oltre il punto focale. La lente rotante consente inoltre di regolare la dimensione del punto del raggio laser al punto focale fino a 0.5 mm (0.02″) per un rilevamento accurato di piccoli target come il rilevamento di spazi, chip e crepe nelle applicazioni per semiconduttori e imballaggio.


  • Lunghezza focale regolabile da 50–300 mm (2–11.8″)
  • Tempo di risposta rapido di 200 µs per rilevamento o conteggio ad alta velocità
  • Opzione timer: ritardo di disattivazione di 40 ms (allungatore di impulsi, attivato tramite schema di cablaggio)
  • Uscita NPN/PNP

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento di presenza SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

Cerchi ulteriori informazioni?

Per trovare ulteriori informazioni sul prodotto, inclusi file di disegni CAD, modelli 3D e altro, consultare il nostro Catalogo prodotti.

Catalogo prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici laser a corto raggio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: