I nostri interruttori di finecorsa con contatto stagno per aree pericolose Bulletin 802XR NEMA Type 7 & 9 funzionano in atmosfere e luoghi definiti come Classe I, Gruppi B, C o D o Classe II, Gruppi E, F o G nel National Electrical Code. Le applicazioni tipiche per questo interruttore includono raffinerie, distillerie, elevatori per cereali e mulini per farina. Per le aree Classe I, Divisione 2, è possibile utilizzare anche un interruttore di finecorsa Bulletin 802R.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Classe I, Gruppi B, C e D o Classe II, Gruppi E, F e G
- Vari stili di operatore
- Rotativo laterale
- Wobble stick
- Pulsante superiore o laterale regolabile
- Con o senza rulli
- Applicazioni tipiche:
- Raffinerie
- Distillerie
- Elevatori di cereali
- Mulini per farina
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure sul rilevamento della presenza | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Certificato CSA
- UL Listed
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.