Loading

42KF rivestito in PTFE
Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici miniaturizzati rivestiti in PTFE Bulletin 42KF sono progettati per applicazioni di rilevamento del livello del liquido, tipicamente presenti nell’industria della produzione e movimentazione di wafer per semiconduttore.
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
  • Sensore Allen-Bradley traslucido completamente incapsulato con indicatori LED rossi e verdi e cavo integrato.
Sensore Allen-Bradley traslucido completamente incapsulato con indicatori LED rossi e verdi e cavo integrato.
Chevron LeftChevron Left
Sensore Allen-Bradley traslucido completamente incapsulato con indicatori LED rossi e verdi e cavo integrato.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici miniaturizzati con rivestimento in PTFE Bulletin 42KF sono progettati per applicazioni di rilevamento del livello del liquido tipicamente presenti nell’industria della produzione e movimentazione di wafer per semiconduttore. L’involucro in PTFE (politetrafluoroetilene) protegge sia il sensore sia il cavo di collegamento da molte soluzioni caustiche che normalmente danneggerebbero altri sensori. Questi sensori funzionano in CC e forniscono un’uscita sinking (NPN). È possibile collegare un modulo di uscita opzionale in linea con i sensori per convertire questo segnale in un’uscita sourcing PNP.


  • Custodia in PTFE per la protezione in ambienti caustici
  • Modalità di rilevamento a tasteggio e a barriera
  • Completa i cavi in fibra ottica rivestiti in PTFE di Rockwell Automation®
  • Regolazione della sensibilità esterna
  • Tempo di risposta rapido di 350 µs
  • Connessione cavo da 3 m (9.8′)

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificato CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 42KF rivestito in PTFE
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: