Loading

60-GR Series 9000 - Dispositivo di ingresso cancello
Allen-Bradley

Questi sensori sono  riconosciuti UL 325 e registrati UL 508  per il rilevamento di veicoli in applicazioni di controllo degli accessi automatico (ingresso cancelli).
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
  • Due sensori rettangolari neri Allen-Bradley con cavi integrati.
Due sensori rettangolari neri Allen-Bradley con cavi integrati.
Chevron LeftChevron Left
Due sensori rettangolari neri Allen-Bradley con cavi integrati.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici Series 9000™ per ingresso cancelli sono  soluzioni riconosciute UL 325 e omologate UL 508  per il rilevamento senza contatto dei veicoli nelle applicazioni di controllo degli accessi automatico (ingresso cancelli). Questi sensori sono disponibili singolarmente o come kit.


  • Soluzioni di rilevamento complete basate sui sensori fotoelettrici Series 9000, comprovati a livello industriale
  • Uscita a relè elettromeccanico SPDT
  • Modelli 24 V CA/CC e 120/220 V CA/CC
  • Intervallo di temperatura di funzionamento −34–+70 °C (−29–+158 °F)
  • Grado di protezione ambientale NEMA 3, 4X, 6P, 12, 14 (IP67)
  • Grado di protezione per lavaggio a 1200 psi
  • Disponibili come kit o componenti singoli

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • Componente riconosciuto UL 325 per US e Canada

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 60-GR Series 9000 - Ingresso cancello
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: