Loading

802B Small Precision
Allen-Bradley

I nostri interruttori di finecorsa piccoli Bulletin 802B sono simili agli interruttori di finecorsa di precisione 802B, ma con alcune caratteristiche aggiuntive. Hanno un grado di protezione NEMA 6 e IP67, un pressacavo in gomma che sigilla l'ingresso del cavo di controllo e 12 configurazioni della testa.
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
  • 802b-famiglia-di-piccoli-interruttori-di-finecorsa-di-precisione
802b-famiglia-di-piccoli-interruttori-di-finecorsa-di-precisione
Chevron LeftChevron Left
802b-famiglia-di-piccoli-interruttori-di-finecorsa-di-precisione
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Gli interruttori di finecorsa piccoli Bulletin 802B sono simili agli interruttori di finecorsa di precisione 802B, ma presentano alcune caratteristiche aggiuntive. Hanno un grado di protezione  NEMA 6  e IP67, un pressacavo in gomma che sigilla l'ingresso del cavo di controllo e 12 configurazioni della testa.


  • Robusto corpo pressofuso
  • Dimensioni standard di settore
  • Dimensioni compatte
  • Varie opzioni di montaggio
  • Ampia gamma di tensione di funzionamento e di correnti nominali
  • Applicazioni tipiche:
    • Ideale per aree troppo piccole per gli interruttori di finecorsa tradizionali in stile NEMA
    • Movimentazione dei materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimentare
    • Trasporto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili 
  • Certificazione CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 802B Precisione piccola
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: