Loading

Sensori fotoelettrici compatti 42SR Series 6000
Allen-Bradley

Questi sensori offrono un rilevamento affidabile per usi generici in un formato compatto.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(87)
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
  • Due sensori Allen-Bradley neri piatti con cavi gialli integrati.
Due sensori Allen-Bradley neri piatti con cavi gialli integrati.
Chevron LeftChevron Left
Due sensori Allen-Bradley neri piatti con cavi gialli integrati.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori fotoelettrici compatti Series 6000 offrono un rilevamento affidabile per usi generici in un corpo compatto. Questa serie è dotata di un potenziometro di regolazione della sensibilità a quattro giri e di modelli CC ad alta velocità fino a 0.2 ms. Sono inoltre adatti per temperature molto basse fino a −40 °C (−40 °F).


  • Pacchetto cilindrico compatto
  • Ampia selezione di modelli di rilevamento
  • Modelli con tensione di alimentazione universale
  • Uscite NPN o PNP (CC)
  • Tempo di risposta rapido
  • Varietà di tipi di connessione

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificato CSA
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici compatti 42SR Series 6000
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: