Loading

873E Oggetto trasparente
Allen-Bradley

I sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti RightSound™ Bulletin 873E sono sensori in modalità opposta costituiti da un emettitore e un ricevitore.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
(2)
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
  • Sensori di oggetti trasparenti 873e
Sensori di oggetti trasparenti 873e
Chevron LeftChevron Left
Sensori di oggetti trasparenti 873e
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti Bulletin 873E RightSound™ sono sensori in modalità opposta costituiti da un emettitore e un ricevitore. Il ricevitore è basato su microprocessore e fornisce una stabilità della temperatura avanzata e immunità ai disturbi. Il controllo del volume dell’emettitore regola il volume in base alla distanza di rilevamento e ad altre variabili dell’applicazione.


  • Campi di rilevamento da 50–750 mm (2–29.5″)
  • Elevata immunità ai disturbi acustici e elettrici ambientali
  • Montaggio tramite foro passante o con base e parte anteriore filettate da 18 mm
  • Indicatori di stato altamente visibili a 360°
  • Resistenza al lavaggio a 1200 psi, standard NEMA 4X, 6P e IP67 di protezione dall'ingresso di acqua
  • Uscite NPN (sinking) e PNP (sourcing)
  • Logica di uscita commutabile tramite polarità del cablaggio di alimentazione del ricevitore
  • Funzionamento a 10.8–30 V CC
  • Protezione da cortocircuito, sovraccarico, impulsi falsi, rumore transitorio e inversione di polarità
  • Applicazioni:
    • Movimentazione materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimentare
    • Trasporto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del sensore a ultrasuoni in modalità opposta RightSound 873E 873E-IN001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 873E Oggetto trasparente
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: