Loading

873M per uso generico
Allen-Bradley

I sensori a ultrasuoni General Purpose Bulletin 873M sono progettati per rilevare bersagli solidi o liquidi utilizzando le onde sonore.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • Sensori generici 873 m
Sensori generici 873 m
Chevron LeftChevron Left
Sensori generici 873 m
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori a ultrasuoni General Purpose Bulletin 873M sono progettati per rilevare bersagli solidi o liquidi utilizzando onde sonore. Questi sensori compatti offrono una maggiore flessibilità per aree con spazio limitato e sono eccellenti per applicazioni di imballaggio e assemblaggio standard. Sono ideali per il rilevamento di bersagli difficili da rilevare con i sensori fotoelettrici, inclusi oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti.


  • Campo di rilevamento: 30–800 mm (1.2–31.5″)
  • Modelli con uscita analogica (4–20 mA, 0–10 V CC)
  • Modelli discreti teachable (NO/NC, PNP)
  • Corpo filettato diritto o ad angolo retto da 18 mm
  • Indicatori di stato luminosi visualizzano lo stato di uscita
  • Corpo in ottone nichelato
  • Autoapprendimento remoto tramite pin 2 o cavo di programmazione opzionale
  • Connettore M12, QD a 4 pin
  • Applicazioni:
    • Alimentare e bevande
    • Imballaggio e assemblaggio

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei sensori analogici a ultrasuoni 873M 873M-IN001_-EN-P
Installazione dei sensori discreti a ultrasuoni 873M 873M-IN002_-EN-P
Installazione del cavo di programmazione 873M 873M-IN003_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sensore a ultrasuoni General Purpose Bulletin 873M 873M-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 873M per uso generico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: