Loading

Sensori per inscatolamento 871P
Allen-Bradley

I sensori rettangolari Bulletin 871P per inscatolamento sono progettati specificamente per il rilevamento di lattine in metallo di dimensioni 202–704 senza contatto fisico.
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
  • Sensori di inscatolamento 871p
Sensori di inscatolamento 871p
Chevron LeftChevron Left
Sensori di inscatolamento 871p
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori rettangolari Bulletin 871P per inscatolamento sono progettati specificamente per il rilevamento senza contatto fisico di lattine in metallo di dimensioni comprese tra 202 e 704. Questi sensori sono personalizzati per il settore dell'inscatolamento in termini di funzionalità e classificazioni ambientali. Sono disponibili modelli a corto e lungo raggio in versioni CA e CC. È disponibile un modello alimentato in CC per le applicazioni che richiedono il rilevamento del movimento delle lattine.


  • Modelli per rilevare il movimento delle lattine o la semplice presenza/assenza di lattine
  • Protezione da cortocircuito, sovraccarico, rumore transitorio, impulsi falsi e inversione di polarità
  • Corpo in acciaio inossidabile
  • Custodia NEMA 6P, IP67
  • Resistenza al lavaggio a 1200 psi (8270 kPa)
  • Applicazioni:
    • Movimentazione dei materiali
    • Imballaggio
    • Lavorazione alimentare
    • Trasporto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori 871P per inscatolamento
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: