Loading

Rilevatori di temperatura a resistenza
Allen-Bradley

I nostri rilevatori di temperatura a resistenza Bulletin 837RTD hanno un'ampia gamma di temperature −50–200 °C (−58–392 °F), lunghezze della sonda e connessioni di processo.
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
  • rilevatori di temperatura a resistenza
rilevatori di temperatura a resistenza
Chevron LeftChevron Left
rilevatori di temperatura a resistenza
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri termoresistori Bulletin 837RTD hanno un'ampia gamma di temperature [−50–+200 °C (−58–+392 °F)], lunghezze delle sonde e connessioni di processo.


  • Offre un ampio intervallo di misurazione della temperatura da −50 a +200 °C (−58 a +392 °F)
  • Fornisce un elemento sensore Pt100 o Pt1000 che offre la migliore precisione di misurazione e linearità della temperatura della categoria
  • Offre una custodia compatta per applicazioni con spazio limitato
  • Fornisce una custodia con grado di protezione IP67

Elevata resistenza alle vibrazioni e un elemento di misurazione in platino sono ideali per la misurazione di precisione ad alte temperature in applicazioni che includono:

  • Lavaggio chimico aggressivo — Struttura in acciaio inossidabile 1-4305, marcature incise al laser e grado di protezione IP67 per alimenti, bevande e altre applicazioni che richiedono il lavaggio delle apparecchiature, come impianti di imbottigliamento/macchine di riempimento, serbatoi, pompe, filtri.
  • Macchine utensili — Monitoraggio delle  temperature del refrigerante
  • Automazione di fabbrica — Macchine per stampaggio a iniezione
  • Automotive — Monitoraggio delle temperature del refrigerante per saldatura
  • Tecnologia di refrigerazione — Riscaldamento, condizionamento e ventilazione

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui sensori e interruttori di condizione 836E-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left rilevatori di temperatura a resistenza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: