Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Sei modi per liberare l'innovazione con una strategia di comunicazione resiliente

Progettate le comunicazioni industriali per anticipare i cambiamenti, adattarvi e accrescere l’innovazione senza compromettere la stabilità.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
mano che tocca un pulsante elettronico indicante “industria intelligente” e il pulsante è collegato ad altri loghi tecnologici

Una strategia di comunicazione industriale resiliente ha lo scopo di mantenere, supportare e ripristinare velocemente la connessione in presenza di anomalie, che spaziano dai problemi tecnici ai cyberattacchi. E non finisce qui.

Le comunicazioni industriali resilienti risultano cruciali per la produzione ininterrotta, supportando operazioni sicure, scalabili e costantemente disponibili nel contesto di una rapida innovazione digitale. Coerentemente con la visione del World Economic Forum, per il quale resilienza e innovazione rappresentano obiettivi complementari (e non in contrasto), Rockwell Automation definisce sei elementi chiave pratici, basati sull’ingegneria, a supporto delle comunicazioni industriali di ultima generazione:

  1. Comunicazioni sicure integrate
  2. Protocolli di comunicazione standardizzati per uno scambio di dati più affidabile
  3. Interoperabilità che salvaguardia l’investimento
  4. Infrastruttura di rete con tolleranza al guasto per prestazioni continue
  5. Comunicazioni scalabili per dispositivi intelligenti
  6. Comunicazioni per efficienza operativa

Insieme, queste tattiche aiutano i produttori ad adottare nuove capacità digitali, come le operazioni da remoto, l’analitica e l’Intelligenza Artificiale, preservando al contempo la stabilità operativa, la prevedibilità e l’affidabilità richieste dagli ambienti industriali.

L’innovazione non richiede compromessi in termini di resilienza.

A livello globale, i produttori sono chiamati a innovare costantemente, garantendo al tempo stesso operazioni affidabili e prevedibili. Con l’accelerazione dei cambiamenti, i sistemi di comunicazione resilienti diventano fondamentali per la visibilità, il coordinamento e l’integrazione nell’ambiente industriale. Le comunicazioni industriali devono essere affidabili e stabili nel tempo, consentendo l’introduzione di nuove funzionalità senza interrompere i sistemi già operativi. Questa realtà è rafforzata dalle discussioni globali sui rischi del settore..

Ecco sei modi in cui Rockwell Automation aiuta a creare sistemi di comunicazione industriali resilienti pronti ad affrontare qualsiasi evenienza futura.

1. Comunicazioni sicure integrate

Le comunicazioni sicure utilizzano standard IETF ampiamente accettati per autenticare gli endpoint e contribuire a proteggere la riservatezza e l’integrità dei dati. Ad esempio, CIP Security assicura questa protezione per le comunicazioni al livello di controllo, affiancandovi nel ridurre i rischi di alterazione o intercettazione a carico delle vostre operazioni critiche. Le soluzioni targate Rockwell Automation sono ingegnerizzate per proteggervi dalle minacce informatiche di rete, senza introdurre la complessità del tunneling o delle configurazioni dual-stack. Queste tecnologie sono fondamentali per le soluzioni integrate di diagnostica e controllo di Rockwell Automation; esse vi consentono di innovare garantendovi una connettività affidabile nativa, non come opzione accessoria, aggiunta a posteriori.

2. Protocolli standardizzati per uno scambio di dati affidabile

Rockwell Automation si affida a protocolli di comunicazione ampiamente adottati come EtherNet/IP, OPC UA e altri come MQTT e HTTPS per consentire lo scambio di dati tra sistemi di controllo, sicurezza, movimentazione e informazione. Questi standard incrementano l’affidabilità e favoriscono operazioni scalabili e all’avanguardia. Protocolli standardizzati e ben consolidati, sviluppati sui classici livelli di trasporto Ethernet TCP e IP, forniscono fondamenta digitali unificate che permettono ai progettisti di evolvere, adattarsi e innovare in un mondo sempre più interconnesso. Questi sono ulteriormente arricchiti da un vasto ecosistema di contenuti riutilizzabili, comprendente profili dispositivo preconfigurati, modelli di informazioni, librerie e template di integrazione che velocizzano lo sviluppo e agevolano l’integrazione dei sistemi.

3. Interoperabilità che preserva gli investimenti

Le tecnologie di comunicazione resilienti devono coniugare risorse moderne e preesistenti per far fronte alle esigenze delle vostre attività. Rockwell Automation impiega tecnologie di comunicazione in grado di assicurare uno scambio di dati senza interruzioni tra i dispositivi e le reti instradabili dalle basi solide, tutelando i vostri investimenti attuali e promuovendo le iniziative di modernizzazione.

Mettendo in comunicazione generazioni tecnologiche diverse, aiutiamo i produttori ad abbattere i fermi macchina, a rendere più semplici gli aggiornamenti e a costruire sistemi pronti al futuro, in grado di crescere insieme alle vostre esigenze operative.

4. Infrastruttura di rete con tolleranza al guasto per prestazioni continue

Il portafoglio di soluzioni di rete industriale Rockwell Automation, che include gli switch gestiti Stratix®, consente di progettare architetture Ethernet segmentate e scalabili che isolano i guasti e mantengono inalterate le prestazioni sotto stress. Offre elevata disponibilità e ripristino rapido per supportare le esigenze delle operazioni continue.

5. Comunicazioni scalabili per dispositivi intelligenti

Rockwell Automation rende possibili comunicazioni scalabili per dispositivi intelligenti in grado di soddisfare svariate esigenze di prestazione, dai semplici componenti all’interno del quadro elettrico, quali pulsanti e sistemi di protezione da sovraccarico, fino ad asset che richiedono parametri rigorosi di larghezza di banda e latenza, come robotica e servosistemi coordinati.

Ad esempio, EtherNet/IP In-cabinet semplifica la connettività per i dispositivi entry-level ad alta densità, riducendo le operazioni di installazione e migliorando la visibilità a livello di quadro per le vostre squadre di manutenzione. Questa medesima architettura EtherNet/IP si applica ai dispositivi smart ad elevate prestazioni che richiedono il coordinamento tra la movimentazione e la sicurezza. In combinazione con i controllori ControlLogix® 5590, questo approccio unificato alla comunicazione rende possibile un controllo multidisciplinare ad alta velocità in applicazioni di tipo discreto, di processo, di movimentazione e di robotica. Ciò consente alle aziende manifatturiere di ampliare le proprie attività operative e preservare le performance, accelerando di pari passo l’innovazione.

6. Comunicazioni per efficienza operativa

La connettività fornisce informazioni dettagliate. OPC UA fornisce un accesso strutturato ai dati, mentre FactoryTalk® Optix™ rende più rapido lo sviluppo delle applicazioni all’edge delle risorse di controllo, mettendo a vostra disposizione insight puntuali e contestualizzati sul dispositivo di vostra scelta.

Essere pronti per il futuro inizia da fondamenta resilienti per le comunicazioni industriali

Sia che vogliate ammodernare i sistemi preesistenti o sviluppare applicazioni ex novo, Rockwell Automation vi fornisce tecnologie resilienti, preparate ad affrontare le sfide del futuro. Scoprite questi strumenti tecnologici per comunicazioni resilienti:

  • ControlLogix 5590 – Controllore a logica programmabile ad alte prestazioni con funzionalità di sicurezza integrate
  • EtherNet/IP In-cabinet – Connettività semplificata dei dispositivi intelligenti In-cabinet
  • Switch Ethernet gestiti Stratix® – Reti industriali con tolleranza ai guasti
  • FactoryTalk Optix – Visualizzazione edge-to-device

Pubblicato 26 febbraio 2026

Argomenti: Accelerate la trasformazione digitale Drive Sustainability Empower People Sicurezza informatica Networks & Infrastructure Controllo e automazione industriale Trasformazione digitale Sostenibilità Motion Control Controllo motore Prodotti di controllo industriale Controllori programmabili Sensori e interruttori FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
Technical Platform Lead, Rockwell Automation
Jessica Forguites è Platform Lead per la rete industriale presso Rockwell Automation, con particolare attenzione alla connettività Ethernet per dispositivi industriali e sistemi di controllo. Porta con sé 25 anni di esperienza nel settore, che spaziano dall’integrazione dei dispositivi alle tecnologie di comunicazione e alla leadership di prodotto.
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Altri argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Sei modi per liberare l'innovazione con una strategia di comunicazione resiliente
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: