Loading
Controller 1756 L9
Nuovo prodotto

Controllori ControlLogix 5590

Basato su decenni di innovazione, il controllore Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 offre sicurezza, memoria espansa, tempi di scansione più rapidi e comunicazione avanzata.
Contatta un distributore
Trova un ufficio commerciale
Ottieni supporto
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(7)
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
Guardate questo video per saperne di più sulle caratteristiche e i vantaggi del controllore ControlLogix 5590

Logo Allen-Bradley

Presentazione del ControlLogix 5590 Controller

L'ultima innovazione di Allen‑Bradley è progettata per semplificare le complessità della produzione moderna. Con il ControlLogix 5590 Controller, la sicurezza funzionale è integrata, consentendo alle organizzazioni di unificare la sicurezza in tutte le discipline di controllo. Questo contribuisce a migliorare l'affidabilità operativa e ad accelerare la conformità.

E se un solo controller potesse rafforzare la sicurezza e aumentare le prestazioni in ogni parte della vostra operazione?

Progettato con memoria utente espansa e tempi di scansione più rapidi, il ControlLogix 5590 Controller offre prestazioni elevate per applicazioni multidisciplinari complesse. Come parte di un sistema di controllo progettato per il futuro, supporta comunicazioni avanzate e flusso di dati sicuro—aiutando a collegare più dispositivi in tutta la vostra operazione.


Volete saperne di più sul ControlLogix 5590?

Questo eBook è pensato per aiutarvi a capire come il ControlLogix 5590 offre prestazioni ad alta velocità, connettività flessibile e integrazione semplificata per le vostre esigenze di automazione. Che stiate pianificando un nuovo progetto o aggiornando un sistema esistente, questa guida è un ottimo punto di partenza.

Presentazione del controllore ControlLogix® 5590
Un'immagine della copertina dell'eBook sul controllore ControlLogix 5590.
eBook
Presentazione del controllore ControlLogix® 5590

Abilita un controllo scalabile, sicuro e ad alte prestazioni con i controllori ControlLogix 5590.

SCARICA ORA

Controllore ControlLogix 5590
Un modulo di automazione industriale etichettato 1756-L98OTPSXT con doppia porta Ethernet, diversi indicatori di stato e un pannello frontale con marchio XT. Il modulo è fotografato in un ambiente interno luminoso con uno sfondo verde e bianco sfocato.
Profilo prodotto
Controllore ControlLogix 5590

Il controllore a logica programmabile ControlLogix 5590 è progettato per semplificare le sfide complesse della produzione. Con sicurezza funzionale integrata, memoria espansa e tempi di scansione più rapidi, questo controllore offre elevate prestazioni per applicazioni multidisciplinari. Progettato per l'integrazione di sistema di livello superiore, supporta la comunicazione moderna e il flusso di dati sicuro in tutta l’operazione.

SCARICA ORA

Controllore ControlLogix 5590: la nuova potenza della famiglia di controllori Allen-Bradley ControlLogix

Il nuovo controllore programmabile non è solo potente, ma è integrato per offrire prestazioni elevate. Il controllore ControlLogix 5590 dispone di memoria utente espansa e di tempi di scansione più rapidi, rendendolo ideale per applicazioni multidisciplinari complesse.

Che si tratti di consolidare più controllori o di espandere le capacità di motion, sicurezza e connettività EtherNet/IP®, il controllore ControlLogix 5590 offre il throughput e la reattività necessari per modernizzare le operazioni.

Si tratta di un controllore progettato per elevare le operazioni, rendendole più veloci e connesse.

ControlLogix 5590 Controller Essentials:
Prestazioni, sicurezza e maggiori informazioni

Icona gruppo di persone

OTTIMIZZA LE PRESTAZIONI

Velocità, sicurezza e scalabilità integrate

Controllo multidisciplinare ad alte prestazioni in tutta l'azienda 

Icona di blocco scudo

ANTICIPA GLI STANDARD DI SICUREZZA E PROTEZIONE

Progettato per soddisfare gli standard globali di sicurezza e protezione Allineato ai principi Zero Trust Supporta nuove funzionalità senza interrompere i sistemi esistenti

Icona razzo

ACCELERA L'INNOVAZIONE OPERATIVA

La progettazione flessibile supporta l'automazione sicura oggi e in futuro

Supporta comunicazioni contemporanee come OPC UA per favorire sistemi più connessi

Controllore ControlLogix 5590: panoramica rapida

Ottieni una panoramica veloce e mirata delle caratteristiche, dei vantaggi e delle prestazioni che distinguono i controllori  ControlLogix  5590    dagli altri

  Supporto di rete Supporto I/O Sicurezza funzionale Sicurezza Processo Elevata disponibilità
Catalogo controllore Descrizione Ethernet Utilizzo delle porte Ethernet integrate* ControlNet/
DeviceNet/
DHRIO
OPC UA*** I/O esistente** Logix SIS Sicurezza simplex CIP Security Conforme a 62443-4-2 Oggetti di processo integrati Software Sequence Manager™ Modello di task di processo predefinito Supporta una configurazione di ridondanza
1756-L9xxTS Standard/Safety Controller 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTSXT Standard/Safety Harsh Environment 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTPSXT Controllore di processo con sicurezza (con protezione per ambienti gravosi) 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢

🟢 Supportato in tutte le configurazioni

🟡 Supportato nelle configurazioni standard (ma non ridondanti)

🔴 Non supportato

* Le porte Ethernet integrate possono essere utilizzate solo per il caricamento incrociato dei dati nelle configurazioni di ridondanza o Logix SIS

** I controllori ControlLogix 5590 supportano gli stessi I/O del controllore ControlLogix 5580

*** Non supportato in ridondanza


Caratteristiche e vantaggi principali del ControlLogix 5590 controllore

Elaborazione ad alte prestazioni e capacità

Fino a 80 MB di memoria
Esegui applicazioni più grandi e complesse senza compromettere velocità o affidabilità

Supporta fino a 512 assi di movimento reali e virtuali
Scala il controllo del movimento su robotica, imballaggio e sistemi ad alta velocità

Gestisce oltre 600 nodi Ethernet per controllore
Collega più dispositivi nell’impianto per un flusso di dati ottimizzato

Le doppie porte EtherNet/IP™ supportano topologie lineari e DLR
Riduci la necessità di moduli di rete aggiuntivi e semplifica la progettazione del sistema

Ideale per motion complesso, sistemi ridondanti e applicazioni su larga scala
Soddisfa le esigenze di elevata disponibilità e ambienti critici per le prestazioni

Sicurezza integrata e protezione

Sicurezza SIL 2/PLd integrata in ogni variante di controllore
Semplifica la conformità alla sicurezza e riduci la complessità hardware

Supporta SIL 3/PLe con partner di sicurezza
Estendi le funzionalità di sicurezza per applicazioni più rigorose

Conforme a IEC 62443-4-2 con CIP Security e secure boot
Aiuta a proteggere le operazioni con cybersecurity integrata in linea con gli standard globali

Sicurezza e controllo di processo unificati in un'unica piattaforma
Riduci i tempi di progettazione e semplifica l'architettura di sistema

Ottimizzato per applicazioni industriali moderne

Controllo di processo e batch
Sistemi PlantPAx® scalabili con sicurezza integrata e supporto della ridondanza

Controllo discreto e del movimento
Elevato numero di assi ed esecuzione rapida per robotica e linee di imballaggio

Sistemi ibridi e critici per la sicurezza
Unifica BPCS e sistema strumentato di sicurezza (SIS) in un unico controllore

Modernizzazione e migrazione
Transizione semplice dai controllori ControlLogix® 5570/ControlLogix 5580 con compatibilità retroattiva

Semplificato, modernizzato e progettato per ciò che verrà

Progetta in modo efficiente utilizzando Studio 5000 Logix Designer® versione 38 o FactoryTalk® Design Studio™*
Accelera lo sviluppo con strumenti moderni e flussi di lavoro collaborativi

Accelera l’implementazione con FactoryTalk® Logix Echo
Simula e convalida le applicazioni prima dell’implementazione per ridurre i rischi

Esperienza hardware migliorata e supporto integrato per la risoluzione dei problemi
Riduci i tempi di fermo con strumenti di diagnostica e supporto intuitivi

Supporta OPC UA e altri protocolli moderni
Abilita un’interoperabilità senza soluzione di continuità con sistemi e piattaforme di terze parti

* FactoryTalk Design Studio supporterà i controllori ControlLogix 5590 Standard e XT (resistenti alla corrosione) al rilascio della versione 2.03 a novembre 2025. Il supporto per la variante P (Process) seguirà in una futura versione di FactoryTalk Design Studio.

Configurazioni e varianti

Disponibile nelle varianti Standard, XT (resistente alla corrosione) e P (Processo)
Scegliete il modello giusto per il vostro ambiente e le vostre esigenze applicative

Opzioni di memoria – 2 MB–80 MB
Scalate le prestazioni in base ai requisiti del sistema

Tutte le varianti supportano sicurezza, ridondanza e comunicazioni sicure
Mantenete uniformità e affidabilità in tutta l'architettura di controllo

Pronto per ordinare?

Soluzioni hardware e software
ChatChat
Soluzioni hardware e software

Connettiti con un esperto per discutere le tue esigenze

PARLA CON UNO SPECIALISTA DEI CONTROLLORI ControlLogix 5590
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del controllore a logica programmabile (PLC) ControlLogix 5590 1756-PP030_-EN-P
Presentazione del ControlLogix® 5590 controllore 1756-SP002_-EN-P
Brochure dei controllori ControlLogix 1756-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • ATEX
  • CCC
  • CE
  • CIP Security
  • cULus Listed
  • EtherNet/IP
  • FM
  • KC
  • Marocco
  • RCM
  • TÜV Certified
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori ControlLogix 5590
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: