- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Vue de défilement
Panneau avec possibilité de défilement pour afficher du contenu plus grand que le panneau lui-même.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Active le zoom | Zoommable | Activer le pincement pour zoomer. | |
Zoom avant maximal | MaxZoomIn | Limite d’agrandissement en pourcentage. | |
Zoom arrière minimal | MinZoomOut | Limite de réduction en pourcentage. | |
Défilement des axes activé | ScrollAxesEnabled | Axes pour lesquels le défilement est activé. | |
MoveTarget | |||
Visible | Visible | (Hérité de Élément) | |
Activé | Enabled | (Hérité de Élément) | |
Opacité | Opacity | (Hérité de Élément) | |
Marge gauche | LeftMargin | (Hérité de Élément) | |
Marge supérieure | TopMargin | (Hérité de Élément) | |
Marge droite | RightMargin | (Hérité de Élément) | |
Marge inférieure | BottomMargin | (Hérité de Élément) | |
Largeur | Width | (Hérité de Élément) | |
Hauteur | Height | (Hérité de Élément) | |
Alignement horizontal | HorizontalAlignment | (Hérité de Élément) | |
Alignement vertical | VerticalAlignment | (Hérité de Élément) | |
Rotation | Rotation | (Hérité de Élément) |
Fournir une réponse