- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Moteur de présentation natif
Au démarrage du projet lors de l’exécution, générez une session interactive initialement authentifiée avec l’utilisateur spécifié.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Durée d’interrogation des variables dynamiques | DynamicVariablesPollingTime | Intervalle de temps pour la lecture périodique des variables de champ source de lien dynamique. | |
Type de rendu du texte | TextRenderType | ||
Activer le clavier virtuel | EnableVirtualKeyboard | Activer/Désactiver le clavier virtuel. | |
Fenêtre de démarrage | StartWindow | (Hérité de Moteur de présentation) | |
LoginWindow | LoginWindow | (Hérité de Moteur de présentation) | |
Feuille de style | StyleSheet | (Hérité de Moteur de présentation) | |
Utilisateur de démarrage | StartingUser | (Hérité de Moteur de présentation) | |
Session | Session | (Hérité de Moteur de présentation) | |
Sessions | (Hérité de Moteur de présentation) |
Fournir une réponse